Vertiv™ SmartCabinet™ ID: Ihr All-in-One-Mikrorechenzentrum für schwierige Umgebungen. Mit einem IP54-rated Design schützt es kritische Systeme vor Staub und Feuchtigkeit, verlängert die Lebensdauer der Geräte und gewährleistet eine Spitzenleistung. Das vorintegrierte Kühlmodul bietet eine skalierbare Kühlkapazität von 3,5 oder 7,0 kW und maximiert so den U-Raum im gesamten Rack für eine nahtlose IT-Bereitstellung. Entwickelt für Leistung, wo immer Sie sie benötigen.
Sonderangebot!
Erhalten Sie bis zu 50 % Rabatt auf die Vertiv™ SmartCabinet™ ID und den Verflüssiger mit Serviceoptionen. Verwenden Sie den Aktionscode SMARTCABINETID50, um große Einsparungen zu erzielen!
* Der Servicerabatt gilt in den folgenden EMEA-Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Türkei, Polen, Estland, Litauen, Lettland, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Griechenland, Zypern, Malta.
QUALIFIZIERTE SKUS ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR QUALIFIZIERTE SKUS
Um das Angebot zu erhalten, reichen Sie eine Lösung über den Vertiv-Lösungsdesigner mit der qualifizierten Smartcabinet ID und den SKUs für den Niedrigtemperaturkondensator ein.
Vorteile und FAQs
Smart Cabinet ID Vorteile
- Vereinfacht die IT-Verwaltung bei rauen Anwendungen mit einer All-in-One-Lösung für Kleinstrechenzentrum
- Einfache Bereitstellung innerhalb weniger Tage und Installation in wenigen Stunden – spart Zeit und Geld
- Geringere Betriebskosten und eine zuverlässigere IT durch ein vollständig geschlossenes System mit effizienterer Kühlung
- Bietet empfindlichen Geräten, die unter rauen Bedingungen eingesetzt werden, Schutz vor Umgebungseinflüssen
- Die negierte Kühlung nimmt keinen Rack-U-Raum ein, was eine größere IT-Installation ermöglicht.
- Das eingebaute HMI (Human Machine Interface) erlaubt mit seinen Kommunikationsfähigkeiten die lokale oder Fernüberwachung und -steuerung
- Die Wärmeabgabe im Freien gewährleistet eine ordnungsgemäße Temperaturregelung im Rack mit Wärmeabgabe im Freien. Und mit der Option, den Verflüssiger auf dem Dach des Racks zu montieren, ist noch mehr Flexibilität bereits eingebaut.
- Hohe Systemverfügbarkeit mit ununterbrochener Backup-Stromversorgung mit der optionalen Vertiv™ Liebert® GXT5 USV
Häufig gestellte Fragen
F: Gibt es eine Begrenzung auf die Anzahl der Einheiten Vertiv Smart Cabinet ID und Low Ambient Condenser, die ich im Rahmen dieser Aktion kaufen kann?
Nein, es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Einheiten, die Sie kaufen können. Um sich jedoch für den Rabatt zu qualifizieren, müssen sowohl die SmartCabinet ID als auch der Kondensator zusammen erworben werden.
F: Muss ich Berichte oder Rechnungen einreichen?
Nein, Vertiv wird diesen Prozess mit den in Ihrem Formular zur Deal-Registrierung und dem Solution Design Quote angegebenen Details abwickeln.
F: Kann ich an dieser Aktion teilnehmen?
Ja, diese Werbeaktion steht allen Partnern zur Verfügung, die sich für das Vertiv Partnerprogramm anmelden, um auf die Deal-Registrierung und das Vertiv Solution Designer Tool zuzugreifen.
F: Wie kann ich eine Vertiv Solution Designer-Anfrage einreichen?
Weitere Informationen finden Sie in der Schulung zum Vertiv Solution Designer. Oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertiv Applications Engineer.