The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Überwachung von Krankenhauspatienten

Überwachung von Krankenhauspatienten

Branchen für diesen Anwendungsfall sind u. a.

Gesundheitswesen

Anwendungsfall Archetyp

Datenintensiv

Sensitiv gegenüber menschlicher Latenz:

Sensitiv gegenüber M2M-Latenz:

Existenzkritisch: Anwendungsfälle, die sich direkt auf die menschliche Gesundheit und Sicherheit auswirken. Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sind daher von größter Bedeutung.

Das Edge-Infrastrukturmodell

Gerät
Edge

Standort
Intelligente Geräte (z. B. in Fahrzeugen, Straßenlampen, IoT)

Anzahl Racks
0

Leistung
Bis zu 1 kW

Mandantenverhältnis
Einzelmandant

Äußere Umgebung
Kontrolliert (innerhalb des Geräts), widerstandsfähig und robust

Passive Infrastruktur
Kann über eine Stromversorgung, Filtration, keine Kühlung usw. verfügen

Mikro
Edge

Standort
Unternehmensstandort (z. B. Einzelhandel, Produktionsbereich, EDV-Raum)

Anzahl Racks
0 bis 4 Racks

Leistung
Bis zu 20 kW

Mandantenverhältnis
Einzelmandant

Äußere Umgebung
EDV-Raum, Gewerbe und Büro, widerstandsfähig und robust

Passive Infrastruktur
Hat Stromversorgung mit begrenzter Kühlung und Filterung usw.

Verteiltes Edge
Rechenzentrum

Standort
Unternehmensstandort (z. B. Lager, Büro), Telekommunikationsstandort, Parkplatz, Stadt der Stufe 2/3

Anzahl Racks
5–20 Racks

Leistung
Bis zu 200 kW

Mandantenverhältnis
Einzel-/Multimandant

Äußere Umgebung
Widerstandsfähig und robust, Gewerbe und Büro, klimatisiert und kontrolliert

Passive Infrastruktur
Ab Stufe 1

Regionales Edge
Rechenzentrum

Standort
Mittlere/Großstadt

Anzahl Racks
mehr als 20 Racks

Leistung
Bis zu 4.000 kW

Mandantenverhältnis
Multimandant

Äußere Umgebung
Klimatisiert und kontrolliert

Passive Infrastruktur
Ab Stufe 3

Merkmale der Arbeitsbelastung

ihpm_wc_img1-de_341552_0.jpg

ihpm_wc_img2-de_341553_0.jpg

Infrastrukturmerkmale

ihpm_ic_img1-de_341550_0.jpg

Hier sehen Sie die Stromversorgungs- und Kühl-Lösungen von Vertiv.

ihpm_ic_img2-de_341551_0.jpg

 

 

Edge-Infrastruktur-Design

Im Solution Builder finden Sie die Infrastruktur zur Unterstützung Ihrer wichtigen Anwendungen.

Solution Builder

Partner-Login

Sprache & Standort