Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die modulare Prefab-Lösung für das KI-fähige Rechenzentrum unterstützt Polar bei Geschwindigkeit, Innovation und Resilienz

München, 13. Mai 2025 – Vertiv, (NYSE: VRT) der globale Anbieter für kritische digitale Infrastruktur und Business Continuity, wurde vom RZ-Betreiber Polar als Hauptlieferant für sein erstes modulares KI-fähiges Rechenzentrum in Norwegen ausgewählt. Der vollständig mit Wasserkraft betriebene Standort minimiert den CO2-Fußabdruck von Polar und unterstützt flüssigkeitsgekühlte High-Density-Systeme mit Leistungen von bis zu 120 kW pro Rack. Die Vertiv-Lösung ist mit N+1-Redundanz für elektrische und thermische Systeme konzipiert und bietet damit die notwendige Resilienz und Zuverlässigkeit für beschleunigte Rechenoperationen und KI-Systeme. Die Zielsetzung von Polar ist es, eine branchenführende, umweltverantwortliche Infrastrukturplattform zu schaffen, auf der Kunden künftig modernste KI-Lösungen entwickeln können.

Da KI-Anwendungen immer ressourcenintensiver werden, ist die Nachfrage nach skalierbarer und energieeffizienter Infrastruktur größer denn je. Mit der vorkonfigurierten Strom- und Klimatisierungsinfrastruktur von Vertiv ist das neue Rechenzentrum von Polar perfekt darauf vorbereitet, künftige Herausforderungen zu bewältigen und eine Hochleistungs-Computing-Umgebung mit operativer Agilität bereitzustellen, die die Nachhaltigkeitsziele von Polar unterstützt.

Viktor Petik, Senior Vice President, Infrastructure Solutions bei Vertiv, sagt: „Die Kooperation mit Polar zeigt die Stärken des modularen Ansatzes von Vertiv auf, der Polar eine hochdichte, KI-fähige Infrastruktur bietet, die schnelle Bereitstellung mit herausragender Energieeffizienz kombiniert. Durch den Einsatz von Prefab-Infrastruktur überwinden wir traditionelle Herausforderungen vor Ort und stellen eine Lösung bereit, die speziell auf die schnell wachsenden Anforderungen von Polar zugeschnitten ist.“

Andy Hayes, CEO bei Polar, betont: „Wir freuen uns, bei diesem innovativen Projekt mit Vertiv zusammenzuarbeiten. Dadurch können wir schnell und effizient skalieren, aber auch unser starkes Engagement für Nachhaltigkeit aufrechterhalten. Die Flexibilität der Vertiv-Lösung ermöglicht es uns, einfach zu expandieren, um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden. Gleichzeitig hilft sie uns dabei, unsere Kunden mit modernsten KI- und HPC-Anwendungen zu unterstützen.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelt, fertigt, liefert und installiert Vertiv eine vorgefertigte, vollständig ausgestattete, skalierbare, KI-fähige, modulare Lösung für eine IT-Last von bis zu 12 MW. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das System auf bis zu 50 MW zu erweitern. Zur bereitgestellten Infrastruktur gehört die hocheffiziente USV Vertiv Liebert EXL S1 mit Dynamic Grid Support zur Unterstützung der variablen Stromlasten von KI- und anderen HPC-Anwendungen. Zusätzlich wurden kompakte Vertiv Liebert Kaltwassersätze der AFC-Serie, mit Low-GWP-Kältemittel integriert. Die Kaltwassersätze wurden entwickelt, um die jährlichen CO2-Emissionen zu reduzieren, und verbrauchen bis zu 20 Prozent weniger Energie pro Jahr als Anlagen mit Schraubenverdichtern mit fester Drehzahl

Die erste Ausbaustufe des Projekts soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 in Betrieb gehen, Erweiterungen sind bereits geplant. Der Standort ist der erste in einem Portfolio ehrgeiziger Entwicklungen von Polar, mit denen die Standards für Rechenzentren, die KI unterstützen, in ganz Europa angehoben werden sollen.

Für zusätzliche Einblicke in das Polar-Projekt lesen Sie die Fallstudie unter diesem Link. Weitere Informationen zu den Lösungen von Vertiv für die KI- und HPC-Bereitstellung finden Sie auf Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und

dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

Partner-Login

Sprache & Standort