Unterbrechungsfreie Stromversorgung auf höchstem Niveau
München [08. Juli 2024] – Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, wurde von den Lesern der Fachzeitschrift connect-professional für seine Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ionen-Doppelwandler-Online-USV- Produktfamilie mit dem „Product of the Year“ Award 2024 ausgezeichnet. Der Award des angesehenen weka-Verlags zeichnet bereits seit 16 Jahren die ITK-Favoriten des Jahres aus. Die Sieger der jeweiligen Kategorien werden per Leserwahl ermittelt. In der Kategorie „Unterbrechungsfreie Stromversorgung“ konnte Vertiv mit seinem Angebot für höchste Stromaufbereitung und Leistungsschutz für geschäftskritische IT-Systeme das Siegertreppchen erklimmen.
„Ein Publikumspreis ist die höchste Auszeichnung, die ein Hersteller verdienen kann“, so Christian Gansen, Marketing Director Vertiv Central Western Europe. „Wir freuen uns sehr über diese Wertschätzung, denn dadurch wird deutlich, dass Vertiv alles gibt, seinen Rechenzentrumskunden Innovationen auf höchstem Niveau zu bieten. Mit unserer Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ionen-Online-USV Produktfamilie schützen wir die geschäftskritischen Systeme und Anwendungen unserer Kunden auch bei Stromversorgungsproblemen.“
Die wichtigsten Vorteile sind:
- Niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO) über die gesamte Lebensdauer der USV. Die erwartete Nutzungsdauer der Lithium-Ionen-Batterien ist bis zu dreimal so lang wie die von VRLA-Batterien. Die Batterien müssen daher während der Lebensdauer der USV seltener ausgetauscht werden.
- Die Lithium-Ionen-Batterietechnologie sorgt für eine schnellere Wiederaufladung, bietet eine bessere Leistung bei höheren Temperaturen und unterstützt bis zu zehn Mal mehr Entladezyklen im Vergleich zu Standard-VRLA-Batterien.
- Die eingebaute USV-Batterie ermöglicht die Verfügbarkeit kritischer Anwendungen bei unerwarteten Stromausfällen.
- Zertifiziert nach Branchenstandards für USV und Lithium-Ionen-Batterien wie IEC 62040-1/-2, IEC 62619, IEC 61000-3-2/3-12/4-5, UL 1778, UL 1973 und UL 1642.
- Hot-Swap-fähige, vom Benutzer austauschbare Batterien erlauben den einfachen Austausch der Batterien, ohne die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte unterbrechen zu müssen.
- Fünfjährige Gewährleistung
Weitere Informationen zur Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ionen-Doppelwandler-Online-USV- Produktfamilie sind auf https://www.vertiv.com/de-emea/ zu finden.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Pressekontakt
Maisberger GmbH
Michaela Holzer
T +49 (0)89 / 41 95 99 -23
E vertiv@maisberger.com