Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv stellt neue Freikühllösung mit Low-GWP Kältemittel zur Steigerung der Effizienz und Verringerung des CO²-Fußabdrucks von Rechenzentren in EMEA vor

Vertiv™ Liebert® EFC ermöglicht Hyperscale- und Colocation-Kunden einen einfachen Wechsel zwischen Betriebsarten ohne Wasserbedarf und mit höchster Effizienz

München, 25. März 2025 - Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Business Continuity, hat heute mit der Einführung der nächsten Generation der Vertiv™ Liebert® EFC Freikühleinheit mit Low GWP (Global Warming Potential)-Kältemittel ein bedeutendes Upgrade seines Thermalmanagement-Produktportfolios angekündigt.  Die Lösung wurde entwickelt, um strenge Umweltstandards für Rechenzentrumsanwendungen, einschließlich Colocation und Cloud-Services, zu erfüllen, und ist jetzt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) mit Kapazitäten von 150 bis 450 kW erhältlich.

Vertiv Liebert EFC kombiniert die Möglichkeiten des indirekten Luft-Luft-Wärmeaustauschs und die Prinzipien der Verdunstungskühlung in einem einzigen Gerät. Der innovative, patentierte Polymer-Wärmetauscher und die neue inverterbetriebene Kompressortechnologie mit niedrigem GWP erhöhen die jährliche Effizienz um bis zu 19 Prozent im Vergleich zu früheren Technologien und ermöglichen einen pPUE-Wert (Partial Power Usage Effectiveness) von nur 1,05.

Einer der herausragenden Vorteile des Liebert® EFC ist seine extreme Flexibilität. Basierend auf den standortspezifischen Bedingungen ermöglicht eine Live-Toggling-Steuerungsfunktion den Anwendern eine nahtlose und sichere Reduzierung des Verbrauchs kritischer Ressourcen wie Strom oder Wasser durch die softwaregesteuerte Nutzung des Freikühlmodus. Diese Flexibilität ermöglicht es den Betreibern von Rechenzentren, die Auswirkungen auf das Klima zu reduzieren und gleichzeitig eine kontinuierliche Kühlung zu ermöglichen, unabhängig von den standortspezifischen Ressourcen. Die Modelle sind mit einem Direktverdampfer (DX) und einem externen Kondensator erhältlich, der die gesamte Kühlkapazität völlig unabhängig von Wasser bereitstellt, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

„Da Unternehmen Nachhaltigkeitsstrategien Priorität einräumen, suchen Kunden zunehmend nach innovativen Kühllösungen, die den Ressourcenverbrauch reduzieren und gleichzeitig betriebliche Flexibilität und Belastbarkeit bieten“, so Sam Bainborough, Vice President, Thermal Business EMEA bei Vertiv. „Der Liebert EFC mit seiner bahnbrechenden und patentierten Technologie erfüllt diese Anforderungen mit einem flexiblen System, das dem Kunden eine völlig neue Erfahrung bietet, indem es die Zeit mit freier Kühlung maximiert und die natürliche Kraft der Verdunstung nutzt.“

Der neue Liebert EFC erfüllt die aktuellen weltweiten Vorschriften und Verbote (EU F-Gas-Verordnung 2024/573 und IPCC AR4) und bietet eine schlüsselfertige Lösung, die auf zukünftige Skalierbarkeit, einfache Wartung und Langlebigkeit ausgelegt ist. Das Polymerdesign bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit und ermöglicht im Vergleich zu einem Aluminiumwärmetauscher eine größere Bandbreite an Wasserqualitäten während des Betriebs.

Das Herzstück dieser hochmodernen Lösung ist Vertiv™ Liebert® iCOM™ und seine Regelungsalgorithmen, die automatische Übergänge zwischen den am besten geeigneten Betriebsmodi steuern und die Nutzung der bevorzugten Kühlquelle ermöglichen. Die Steuerungen ermöglichen auch eine nahtlose Koordination der Einheiten, so dass sie als einheitliches System funktionieren und die Kontinuität und Zuverlässigkeit der Kühlung ohne ein zusätzliches Anlagenmanagementsystem verbessert wird. 

Weitere Informationen über den Vertiv™ Liebert® EFC oder andere Vertiv-Lösungen für das Energie- und Wärmemanagement, einschließlich Direct-to-Chip, Immersion (demnächst in EMEA), Kaltwasser, Direkterweiterung, Edge- und Systemsteuerungstechnologien, finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den

Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

Partner-Login

Sprache & Standort