The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv stellt eine neue modulare Infrastrukturlösung für Flüssigkeitskühlung von hochdichten Rechenumgebungen für Nordamerika und EMEA vor

Januar 14, 2026

Die skalierbare Hybrid-Kühlungslösung Vertiv™ MegaMod™ HDX bietet eine Leistung von bis zu 10 MW und unterstützt Rack-Dichten von 50 kW bis über 100 kW pro Rack.

München, 15. Januar 2026 – Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat heute neue Konfigurationen des Vertiv™ MegaMod™ HDX, einer vorgefertigten Infrastrukturlösung für Stromversorgung und Flüssigkeitskühlung von Rechenumgebungen mit hoher Dichte wie KI- und HPC-Anwendungen, vorgestellt. Die neuen Konfigurationen bieten Betreibern die nötige Flexibilität, um den schnell steigenden Strom- und Kühlungsanforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig den Platzbedarf und die Bereitstellungsgeschwindigkeit zu optimieren. Die Modelle sind weltweit erhältlich.

Vertiv MegaMod HDX integriert eine direkte Flüssigkeitskühlung mit luftgekühlten Architekturen, um den hohen thermischen Anforderungen von KI-Workloads gerecht zu werden, und unterstützt Pod-artige KI-Umgebungen und fortschrittliche GPU-Cluster. Die neue kompakte Lösung hat eine Standardmodulhöhe und verfügt über maximal 13 Racks sowie eine Leistungskapazität von bis zu 1,25 MW. Die Kombilösung hat ein Design mit erweiterter Höhe und maximal 144 Racks und ermöglicht Leistungskapazitäten von bis zu 10 MW. Beide Varianten unterstützen Rack-Dichten von 50 kW bis zu mehr als 100 kW pro Rack. Die hybriden Kühlarchitekturen integrieren eine direkte Flüssigkeitskühlung der Chips mit Luftkühlung für ein effizientes Wärmemanagement mit hoher Dichte, während die vorgefertigten modularen Designs eine beschleunigte Bereitstellung ermöglichen und es Kunden erlauben, ihre Rechenzentren bei steigender Nachfrage zu skalieren.

„Die heutigen KI-Workloads erfordern Kühlungslösungen, die über herkömmliche Ansätze hinausgehen. Mit dem Vertiv MegaMod HDX, der sowohl in kompakter als auch in Kombi-Konfiguration erhältlich ist, können Unternehmen ihre Anlagenanforderungen erfüllen und gleichzeitig hochdichte, flüssigkeitsgekühlte Umgebungen in großem Maßstab unterstützen. Unsere Designs bieten das, was Rechenzentren am meisten benötigen: zuverlässige Leistung, betriebliche Effizienz und die Möglichkeit, ihre KI-Infrastruktur sicher zu skalieren“, so Viktor Petik, Senior Vice President, Infrastructure Solutions bei Vertiv.

Die Vertiv™ MegaMod™ HDX-Modelle verfügen über eine innovative Hybrid-Kühlungsarchitektur, die eine direkte Flüssigkeitskühlung der Chips mit anpassungsfähigen Luftsystemen in einem vollständig integrierten, vorgefertigten Pod kombiniert. Die Lösungen enthalten zudem eine verteilte redundante Stromversorgungsarchitektur, die einen kontinuierlichen Betrieb auch dann ermöglicht, wenn ein Modul ausfällt. Darüber hinaus ermöglicht das thermische Pufferspeichersystem GPU-Clustern einen stabilen Betrieb bei Wartungsarbeiten oder Lastübergängen. Dieses werkseitig integrierte Design ermöglicht eine wiederholbare Präzision bei der Bereitstellung und bietet gleichzeitig Kostensicherheit für die Planung und Skalierung der KI-Infrastruktur.

Dieses vorgefertigte Design in Kombination mit werkseitig integrierten und vollständig getesteten Komponenten sowie dem globalen Servicenetzwerk von Vertiv bietet zuverlässigen End-to-End-Support.

Das umfangreiche Portfolio von Vertiv an Lösungen für das Strom-, Wärme- und IT-Management unterstützt eine Vielzahl von Rechenzentrumsarchitekturen und ermöglicht es Kunden, steigende Anforderungen an die Dichte mit einer skalierbaren, leistungsstarken Infrastruktur zu erfüllen. Beide Konfigurationen stützen sich auf dieses breitere Portfolio, darunter die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Vertiv™ Liebert® APM2, die Kühlverteilungseinheit Vertiv™ CoolChip CDU, das Busway-System Vertiv™ PowerBar und die Infrastrukturüberwachung Vertiv™ Unify.

Vertiv bietet auch IT-Rack-Infrastrukturen an, die für die nahtlose Unterbringung und Unterstützung von IT-Systemen ausgelegt sind, darunter Vertiv™-Racks und Vertiv™ OCP-konforme Racks, Vertiv™ CoolLoop RDHx-Heckklappen-Wärmetauscher, Vertiv™ CoolChip In-Rack-CDU, Vertiv™ Rack-Stromverteilungseinheiten, Vertiv™ PowerDirect In-Rack-Gleichstromsystem und Vertiv™ CoolChip Fluid Network Rack Manifolds.

Weitere Informationen zum Vertiv MegaMod HDX finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und

dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

Verwandte Artikel

Partner-Login

Sprache & Standort