Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die erweiterte Vertiv CoolChip CDU-Serie ist ab sofort in der EMEA-Region verfügbar und unterstützt Rechenzentrumsbetreiber in allen Phasen der Implementierung von Flüssigkeitskühlung

München, 3. Juni 2025 – Vertiv (NYSE: VRT), einer der führenden Anbieter kritischer digitaler Infrastrukturen, erweitert sein Angebot an CDU-Lösungen für Liquid-Cooling-Systeme. Die Modelle Vertiv CoolChip CDU 70, Vertiv CoolChip CDU 100 und Vertiv CoolChip CDU 600 sind ab sofort in der EMEA-Region verfügbar. Die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlungslösungen unterstreichen Vertivs Position als führender Innovator und Wegbereiter leistungsfähiger KI- und HPC-Infrastrukturen. Auf dem Datacloud Global Congress, der diese Woche in Cannes stattfindet, stellt Vertiv die CoolChip CDU 600 erstmals in der EMEA-Region am eigenen Stand vor. 

„Angesichts steigender Rack-Dichten und wachsender Cooling-Anforderungen benötigen Kunden flexible Flüssigkeitskühlungslösungen, die sich sowohl für die Nachrüstung bestehender Anlagen als auch für den Ausbau neuer Infrastrukturen eignen“, sagt Sam Bainborough, Vice President EMEA Thermal Business bei Vertiv. „Die Vertiv CoolChip CDU-Familie bietet hierzu skalierbare und anpassungsfähige Lösungen, die die Implementierung erleichtern und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum fördern. Durch die Vereinfachung der Integration und die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Rechenzentrumsumgebungen unterstützen unsere CDUs Unternehmen dabei, Flüssigkeitskühlung effizienter zu skalieren.“

Die neuen Modelle sind für Nachrüstungen und Neubauten von Rechenzentren konzipiert und umfassen sowohl In-Rack- als auch reihenbasierte Konfigurationen sowie Flüssig-zu-Luft- und Flüssig-zu-Flüssig-Technologien. Die innovativen CDU-Systeme bieten einen flexiblen und skalierbaren Ansatz, um steigenden Kapazitätsanforderungen gerecht zu werden und die Einführung von Flüssigkeitskühlung insgesamt zu beschleunigen.

Die Vertiv CoolChip CDU-Baureihe ist ein zentraler Bestandteil des umfassenden Liquid-Cooling-Angebots von Vertiv sowie des breiten Vertiv 360AI-Portfolios für Stromversorgung, Kühlung und Services. Die Lösungen sind speziell darauf ausgelegt, die komplexen Herausforderungen bei der Bereitstellung von KI-Infrastrukturen zu bewältigen. Unterstützt werden die Angebote durch die weltweit verfügbaren Vertiv Liquid-Cooling Services – ein End-to-End-Service, der Design, Installation, Inbetriebnahme, Flüssigkeitsmanagement und Wartung umfasst. Das Flüssigkeitskühlungsportfolio von Vertiv bietet flexible Lösungen für ein breites Spektrum an Einsatzszenarien – von der Nachrüstung bestehender Anlagen bis hin zur Skalierung von Hochleistungs-KI- und HPC-Clustern in Neubauten.

Die Vertiv CoolChip CDU 70 ist eine In-Row-Flüssig-zu-Luft-Kühlmittelverteilungseinheit, die Rechenzentren einen schnellen und kosteneffizienten Einstieg in die Flüssigkeitskühlung ermöglicht – sowohl bei der Nachrüstung bestehender Umgebungen als auch beim Aufbau neuer Infrastrukturen. Sie wurde speziell entwickelt, um vorhandene Kühlinfrastrukturen zu nutzen, und ist ideal für Rechenzentren, die Flüssigkeitskühlkapazitäten bereitstellen möchten, ohne größere bauliche Änderungen vornehmen zu müssen. Mit einer Kühlleistung von bis zu 70 kW und einer Auslegung auf Agilität und Skalierbarkeit trägt das System dazu bei, die Komplexität sekundärer Flüssigkeitskreisläufe und deren Infrastruktur-Fußabdruck zu minimieren. Die integrierte Steuerung ermöglicht zudem Echtzeitüberwachung, Gruppenmanagement und die Kommunikation zwischen mehreren CDU-Einheiten, um eine koordinierte Kühlleistung, ein vereinfachtes Management und eine effiziente Skalierung über mehrere Racks hinweg sicherzustellen.

Die Vertiv CoolChip CDU 100 bietet leistungsstarke Flüssig-zu-Flüssig-In-Rack-Kühlung und stellt Rechenzentren eine sichere, platzsparende Lösung für Hochleistungs-Workloads bereit. Sie ist ideal für Betreiber, die Flüssigkeitskühlungen schrittweise einführen oder erweitern möchten, und unterstützt sowohl inkrementelles Wachstum als auch KI-Pilotprojekte, ohne dass groß angelegte Infrastrukturänderungen erforderlich sind. Mit einer Kühlleistung von 100 kW im kompakten 4U-Formfaktor und einem großflächigen Wärmetauscher, der für niedrige Annäherungstemperaturen optimiert ist, ermöglicht die CoolChip CDU 100 eine effiziente Wärmeübertragung. Der integrierte Controller bietet zudem umfassende Überwachungs- und Steuerungsfunktionen, die zur Optimierung des Betriebs und zur Verbesserung der Transparenz beitragen. Eingebaute Filter und eine präzise Temperaturregelung mit einer Schwankungsbreite von nur ±1 °C unterstützen die Aufrechterhaltung der Fluidqualität und der thermischen Stabilität, während die physische Trennung von Facility- und IT-Kreisläufen ein sicheres und effizientes Systemmanagement in geschäftskritischen Umgebungen gewährleistet.

Die Vertiv CoolChip CDU 600 ist ein In-Row-Flüssig-zu-Flüssig-Modell, das robuste, skalierbare Liquid-Cooling-Kapazitäten für Hochleistungs-KI- und HPC-Umgebungen bietet. Das 600-kW-System ist für die Anforderungen von Hyperscale- und Colocation-Umgebungen konzipiert, unterstützt In-Row-Konfigurationen und lässt sich problemlos in Doppelboden- oder Nachrüstinstallationen integrieren. Das Design mit Rohranschlüssen oben oder unten sowie verfügbaren internen Verteilern vereinfacht die Infrastrukturplanung und beschleunigt die Implementierung. Mit redundanten Pumpen, fortschrittlicher Überwachung von Temperatur und Fluidqualität sowie einem flexiblen Bereitstellungsansatz bietet die Vertiv CoolChip CDU 600 Zuverlässigkeit, Transparenz und Leistung für Kunden, die Flüssigkeitskühlung über größere IT-Umgebungen skalieren.

Für weitere Informationen zur Vertiv CoolChip CDU-Familie oder zum umfassenden Portfolio von Vertiv für fortschrittliche Kühl- und Stromversorgungslösungen besuchen Sie Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und

dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

Partner-Login

Sprache & Standort