The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Neue Vertiv-Software verbessert die Sichtbarkeit und Kontrolle der gesamten Stromversorgungs- und Klimatisierungskette für Colocation- und Hyperscale-Rechenzentren

Vertiv™ Unify bietet Echtzeit-Transparenz, umfassende Kontrolle und erweiterte Analysen

München, 20. März 2025 - Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Business Continuity, gab heute die Markteinführung von Vertiv™ Unify bekannt. Vertiv™ Unify ist eine einheitliche, skalierbare Steuerungsplattform zur Vereinfachung, Standardisierung und Rationalisierung des Betriebs von Rechenzentren durch die Integration von Transparenz, Verwaltung und Berichtserstellung für kritische Strom- und Wärmeinfrastrukturen. Als einziger führender Anbieter einer kompletten Suite von Stromversorgungs- und Klimatisierungsgeräten ermöglicht Vertiv mit Vertiv Unify nun eine nahtlose Integration und Koordination über Systeme hinweg.

Mit der Ausweitung von KI-gesteuerten Arbeitslasten und Hyperscale-Rechenzentren stehen Betreiber vor wachsenden Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Effizienz der Strom- und Klimatisierungsinfrastruktur. Die konsolidierte Managementplattform Vertiv Unify bietet eine komfortable Überwachung, Verwaltung und Steuerung kritischer digitaler Infrastrukturen für eine verbesserte Systemleistung.  Dieses dezentralisierte System ist für zugelassene Benutzer von praktisch jedem Gerät aus verfügbar und ermöglicht den Managern von Anlagen und Rechenzentren den Zugriff auf umsetzbare Erkenntnisse für eine verbesserte Entscheidungsfindung.

„Rechenzentren benötigen einen integrierten Ansatz für das Infrastrukturmanagement, der die Komplexität reduziert und die Leistung steigert“, so Andrew McClintock, Global Offering Manager bei Vertiv. „Vertiv Unify beschleunigt die Systembereitstellung mit Plug-and-Play-Funktionalität, bietet unbegrenzte Skalierbarkeit und liefert Echtzeiteinblicke in die Energie- und Klimatisierungsinfrastruktur für fundiertere Entscheidungen.“

Das System bietet Plug-and-Play-Konfiguration, vereinfachte Energieverbrauchsberichte sowie globale und standortspezifische Skalierbarkeit. Darüber hinaus bietet es ein unbegrenztes Lizenzmodell für eine unbegrenzte Anzahl von Clients, Bildschirmen, Tags, Verbindungen und Geräten, so dass alle erforderlichen Akteure Zugang zu den Informationen haben. Vertiv™ Unify wird von den branchenführenden Support- und Lifecycle-Services von Vertiv unterstützt, einer globalen Organisation, die darauf geschult ist, End-to-End-Support zum Schutz und zur Optimierung kritischer Abläufe zu bieten.

Erfahren Sie mehr über die Vertiv Unify-Software und das Vertiv-Portfolio an Stromversorgungs-, Kühlungs- und Servicelösungen unter Vertiv.com

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

Verwandte Artikel

Partner-Login

Sprache & Standort