The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die jetzt in EMEA erhältliche Vertiv™ PowerUPS 200-Serie ist ein hochfunktionales unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem für mehrere Geräte mit verbessertem Schutz vor Stromausfällen und Spannungsinstabilitäten.

München [02. Februar 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt eine neue Generation kompakter unterbrechungsfreier Stromversorgungssysteme (USV) für vernetzte Haushalte und Arbeitsbereiche vor. Die VVertiv™ PowerUPS 200-Familie, die mit Kapazitäten von 600 bis 2200 VA erhältlich ist, kombiniert modernes Design mit verbesserter Benutzerfreundlichkeit für Workstations, Point-of-Sale-Systeme (POS), Spielekonsolen, Smart Devices und Home-Entertainment-Systeme. Die Baureihe ist jetzt in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich und erweitert das Einphasen-USV-Portfolio von Vertiv für Wohn-, Büro- und Einzelhandelsumgebungen.

„Angesichts der steigenden digitalen Nachfrage suchen Anwender zunehmend nach zuverlässigen Stromversorgungslösungen, die ohne komplexe Bedienung auskommen“, so Giuseppe Leto, Senior Director, IT Systems bei Vertiv in EMEA. „Die Vertiv PowerUPS 200-Familie kombiniert fundiertes technisches Know-how mit einem intuitiven Design, das auf die modernen Räume zugeschnitten ist, in denen Menschen heute leben und arbeiten.“

Die Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series (230 V) und die Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series (230 V) wurden für Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Alltag entwickelt und bieten praktische Vorteile, die den Stromschutz einfacher und intuitiver machen. Die Geräte verfügen über vom Benutzer austauschbare Batterien, mit denen die Produktlebensdauer deutlich verlängert werden kann. LED-Anzeigen für die Laufzeit bei den Modellen der Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series sowie ein Farb-LCD-Display bei den Modellen der Vertiv PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series sorgen für eine übersichtliche Anzeige des Systemstatus.

Die Modelle mit 1000 VA und mehr verfügen über USB-Ladeanschlüsse vom Typ A und C, die eine bequeme Stromversorgung für mobile und verbundene Geräte ermöglichen. Das neue Design umfasst auch Details wie eine spezielle Stummschalttaste für die Alarmverwaltung sowie recycelbare Verpackungen. Bewährte Leistungsmerkmale wie die automatische Spannungsregelung (AVR) bieten eine stabile Ausgangsleistung und ein optimiertes internes Design für gleichbleibende Leistung über einen breiten Spannungsbereich.

Die Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series (230 V) und die Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series (230 V) umfassen Modelle mit bis zu acht Steckdosen, je nach Konfiguration. Dank ihrer kompakten Abmessungen und recycelbaren Verpackung eignen sie sich für moderne Arbeitsbereiche, während die zweijährige Garantie (Essential-Serie) und die dreijährige Garantie (Standard-Serie), einschließlich Batterieabdeckung, den Anwendern zusätzliche Sicherheit bieten.

Die Vertiv PowerUPS 200-Serie erneuert das einphasige Desktop-Portfolio von Vertiv und bietet zuverlässigen und effizienten Stromschutz für Privathaushalte, Büros und kleine IT-Umgebungen. Zusammen mit den Netzwerkmodellen wie Vertiv™ Edge Line-Interactive UPS und Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS ist die Serie Teil des umfassenden Energiemanagement-Ökosystems von Vertiv, das zukunftsfähige digitale Abläufe unterstützt.

Weitere Informationen zur Vertiv PowerUPS 200-Serie finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.


Kontakt
Sascha Hommer
riba:businesstalk

+49 (0)261-963 757-24
shommer@riba.eu

Partner-Login

Sprache & Standort