Neue und erweiterte Produktionsstätten in Nord- und Südamerika sollen Anwendungen mit hoher Dichte durch Lösungen unterstützen, die eine schnelle Bereitstellung und skalierbare Infrastruktur ermöglichen.
München, 26. März 2026 – Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat vier Produktionsstätten in Nord- und Südamerika neu in Betrieb genommen beziehungsweise erweitert, und so die Produktionskapazität des Unternehmens für Infrastrukturlösungen, Stromversorgung und integrierte Racks ausgebaut. Da sich Betreiber von Rechenzentren auf schnelle Skalierung und kurze Time-to-first-token-Geschwindigkeit konzentrieren, ist Vertiv durch seinen Fokus auf Innovation und seine Produktionspräsenz einzigartig positioniert, um die sich rasch entwickelnden Anforderungen an Infrastruktur und Dienstleistungen für KI-Fabriken zu erfüllen.
„Vertiv betrachtet KI als einen langfristigen, strukturellen Trend, und wir beschleunigen unsere Kapazitätserweiterungen, um dem anhaltenden Nachfragewachstum vorzugreifen“, sagte Giordano (Gio) Albertazzi, CEO von Vertiv. „Die heutige Ankündigung stellt die jüngsten Schritte in unserem kontinuierlichen Ansatz zur Kapazitätsplanung und -bereitstellung dar, während wir unsere regionale und globale Präsenz weiter ausbauen. Wir halten an unserer Strategie fest, zukunftsfähige Lösungen mit hoher Dichte zu liefern, die es unseren Kunden ermöglichen, zuversichtlich für mehrere Generationen von Rechenleistung vorauszuplanen.“
- In South Carolina konzentrieren sich zwei zusätzliche Produktionsstätten auf Vertiv™-Infrastrukturtechnologien, die für die schnelle Bereitstellung von Rechenzentren entscheidend sind, und sollen die regionale Kapazität bei voller Auslastung ungefähr um das 7-Fache steigern. Vertiv™-integrierte Stromversorgungsmodule sind eine komplette modulare Stromversorgungsinfrastruktur, die die Bereitstellung von Stromversorgungssystemen im Vergleich zu herkömmlichen Aufbauten um bis zu 50 % beschleunigen kann, während die konvergierte, vorgefertigte White-Space-Infrastrukturlösung Vertiv™ SmartRun darauf ausgelegt ist, die Ausstattung des White Space in Rechenzentren erheblich zu beschleunigen und zu optimieren. Vertiv SmartRun wird als einheitliches System für Busway-Leitungen mit hoher Dichte, Flüssigkeitskühlungsrohre, Netzwerke und Containment geliefert, wobei die Bereitstellungszeit vor Ort bis zu 85 % schneller ist als bei herkömmlichen Methoden.
- Der Geschäftsbereich Racks und Containment von Vertiv in Pennsylvania hat eine zusätzliche Produktionsstätte in Betrieb genommen, um die Fertigungskapazität für Schränke mit integrierten Kühlsystemen für KI-Anwendungen in Rechenzentren mit hoher Dichte zu erhöhen. Diese Schränke ermöglichen eine vereinfachte, wiederholbare und beschleunigte Bereitstellung im Vergleich zur herkömmlichen Integration vor Ort.
- Eine Erweiterung in Mexicali, Mexiko, soll die regionale Kapazität für Stromumwandlungs-, -aufbereitungs- und -verteilungstechnologien für KI-Anwendungen mit hoher Dichte sowie für traditionellere Lasten um ca. 45 % steigern.
Die Innovations- und Portfoliostrategie von Vertiv spiegelt die Anforderungen der KI-Revolution wider, die eine Infrastruktur erfordert, die als ein integriertes System funktioniert. Vom Stromnetz über den Chip bis hin zur Wärmerückgewinnung liefert Vertiv eine End-to-End Infrastruktur, in der Stromversorgung, Kühlung, IT und Services im Einklang arbeiten und für mehrere kommende Rechengenerationen ausgelegt sind. Gestützt auf die kürzlich erweiterten regionalen Fertigungskapazitäten und ein branchenführendes End-to-End-Portfolio ermöglicht Vertiv seinen Kunden eine effiziente Bereitstellung und nahtlose Skalierung.
Weitere Informationen zu den End-to-End Stromversorgungs- und Kühlsystemen sowie Dienstleistungen von Vertiv, innovativen Infrastrukturlösungen und validierten KI-Referenzdesigns finden Sie unter Vertiv.com.
Über Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.
Kontakt
Sascha Hommer
PR Director IT
riba:businesstalk
T +49 (0)261-963 757-24
E shommer@riba.eu