Modernisierung trifft auf Wand: Bundesbehörden stehen vor veralteter IT-Infrastruktur, ausgedehnten Beschaffungs- und Bereitstellungszyklen und steigenden Anforderungen an KI-Fähigkeiten für öffentliche Dienste. Vorgefertigte modulare Rechenzentren (PMDCs) bieten eine skalierbare, schnelle Lösung, um betriebliche Ziele zu erreichen, ohne Altsysteme zu überholen.
Vertiv und Dell Technologies arbeiten zusammen, um Einblicke in ein Whitepaper mit dem Titel „Modernisieren der Bundes-IT mit KI-fähigen modularen Rechenzentren: Schnelligkeit, Sicherheit und Anpassung gewinnen“ darüber, wie beide Unternehmen umfassende PMDC-Lösungen bereitstellen, die auf die betrieblichen, technischen und Compliance-Anforderungen der Bundesbehörden zugeschnitten sind.
Auf einen Blick: Der PMDC-Vorteil
Bundesmissionen verlangen einen schnelleren Weg zu KI, eine belastbare Infrastruktur unter Remote-Bedingungen und maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Szenarien. So helfen PMDCs dabei, aktuelle Herausforderungen mit Präzision und Geschwindigkeit zu meistern.
Vergleich von vorgefertigten modularen Rechenzentren (PMDCs) mit Stick-Built-Rechenzentren |
||
|---|---|---|
| Merkmale | PMDCs | Herkömmliche Rechenzentren |
| Zeit für die Bereitstellung | 10 bis 18 Monate | Bis zu 6 Jahre |
| Kosteneffizienz | Weniger Abfall und überschaubare Betriebskosten (OpEx) | Hohe Investitionskosten (CapEx) im Voraus |
| Skalierbar | Stapelbare, wiederholbare Architektur | Beschränkt auf das standortspezifische Design |
| Technologie-Aktualisierungszyklus | Alle 36-72 Monate | Seltene, lange Upgrade-Zyklen |
| Compliance | Standortübergreifend vorzertifiziert | Schrittweise Validierung erforderlich |
| Sicherheitsstandards | Erfüllt die Anforderungen von FISMA, FedRAMP und ICD 705 | Maßgeschneidert pro Standort |
Vertiv und Dell Technologies setzen moderne KI-Lösungen (Time-to-Market, TTM) ein und reduzieren diese, um Bundesbehörden zu befähigen, Fortschritte zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben und nahtlos zu skalieren, um dynamische Missionsziele zu erreichen.
Wie PMDCs das Spiel verändern
- Rechenkapazität mit hoher Dichte: Unterstützen Sie anspruchsvolle KI-Workloads mit bis zu 100 kW pro Modul, indem Sie moderne GPU-Cluster und Flüssigkeits- oder Immersionskühlung nutzen.
- Agile Bereitstellungsoptionen: Passt sich an Kern-, Edge-, Hybrid- oder Cloud-angrenzende Bereitstellungen an und erfüllt sowohl kurz- als auch langfristige betriebliche Anforderungen.
- Energieeffizienz: Niedrigerer Kohlenstoffgehalt, optimierte Kühllösungen und reduzierter Ressourcenverbrauch entsprechen den Umweltvorschriften der Bundesregierung.
- Robuste Mobilität: Entwickelt für Katastrophenschutz, raue Umgebungen und abgelegene Standorte, einschließlich leichter Designs für den einfachen Transport auf dem Luft- oder Seeweg.
- Integrierte Sicherheit: Bietet Zero-Trust-Cyber-widerstandsfähige Designs mit abgestuften physischen und Netzwerkschutzschichten.
Warum dieses Papier ein Muss ist
- Erreichen Sie eine schnelle KI-Bereitschaft und verkürzen Sie gleichzeitig die Bereitstellungszeitpläne um Monate oder Jahre.
- Optimieren Sie die Kosten mit modularen Lösungen, die sich an den Bundesfinanzierungszyklen und den OpEx-Präferenzen orientieren.
- Holen Sie sich zukunftsfähige Infrastrukturfunktionen mit gut ausgerichteten Technologie-Updates und modernen GPUs.
- Bewältigen Sie reale Einsatzszenarien, von der Unterstützung auf dem Schlachtfeld bis hin zu Disaster Recovery-Operationen.
- Erfüllen Sie strenge Compliance-Anforderungen ohne zusätzliche Komplexität oder Verzögerungen.