Bewertung des Potenzials von Brennstoffzellen für die Stromversorgung von Rechenzentren
Februar 27, 2026
Als Rechenzentrumsbetreiber können Sie den entscheidenden Schritt zur Steigerung der Effizienz und Anlagenauslastung unternehmen, aber das bringt Sie nicht zu Ihren CO2-neutralen Zielen. Um die Abhängigkeit von kohlenstoffbasierten Kraftstoffen auszugleichen, verlassen sich viele Betreiber auf Stromkaufverträge und Kredite für erneuerbare Energien, aber mit Anzeichen für zukünftige Änderungen.
Die langfristige Lösung, die viele Betreiber suchen, ist die direkte Versorgung von Rechenzentren mit sauberer Energie. In den meisten Regionen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die Versorgungsnetze in absehbarer Zukunft allen Kunden zu 100 % erneuerbare Energie liefern können.
Sie müssen mit Ihren Partnern zusammenarbeiten, um Lösungen wie die Integration von Brennstoffzellen zu entwickeln, die einen kohlenstofffreien Betrieb ermöglichen können.
Lesen Sie unser Whitepaper für weitere Informationen zu:
- Arten von Brennstoffzellen und ihre potenzielle Verwendung in Rechenzentrumsanwendungen
- Fortschritte in der Brennstoffzellentechnologie
- Die Architektur, die für ein mit Brennstoffzellen betriebenes Rechenzentrum benötigt wird
- Durchführbarkeit der Verwendung von Brennstoffzellen für die Backup-Leistung des Rechenzentrums