Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Energieeffizienz kann nicht nur durch die Umrüstung der gesamten Infrastruktur des Rechenzentrums verbessert werden, sondern bereits durch die Umrüstung bestimmter Bauteile.

In Thermal Management-Einheiten ist die Umrüstung von AC-Ventilatoren auf EC-Ventilatoren eine erfolgversprechende Energiesparmaßnahme. Umrüstungen auf EC-Ventilatoren ermöglichen Rechenzentren jeder Größe die automatische Anpassung der Kühlsystemkapazitäten entsprechend dem Bedarf der IT-Server und die Verbesserung der Energieeffizienz sowie der Effektivität des Stromverbrauchs (Wirkungsgrad PUE). Beträchtliche Einsparungen können durch die Senkung des Stromverbrauchs und der Energiekosten erzielt werden, wobei die optimale Leistung der Kühleinheiten erhalten bleibt.

EC-Ventilatoren sind eine einfache Möglichkeit zur Implementierung von energieeffizienter Technologie, indem sie den Luftstrom regeln und die Eingangsleistung der Ventilatoren verringern. Dadurch wird der Energieverbrauch deutlich gesenkt und die Lebensdauer der Bauteile verlängert sich.

Maximierung der Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz kritischer Systeme

Mit dem umfangreichen Serviceportfolio von Vertiv™ können Unternehmen die Betriebsbereitschaft ihrer Geräte und Anwendungen erhöhen und die Lebensdauer ihrer Systeme verlängern. Dadurch steigen im Gegenzug auch Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz.

Die Programme von Vertiv für vorbeugende Wartung und Aufrüstung von Technologien wurden aufgelegt, um energiesparende Lösungen für bereits installierte Systeme zu implementieren.

Unter anderem werden Umrüstungen auf EC-Ventilatoren angeboten. Dadurch soll die Leistung vorhandener Kühlsysteme optimiert und die Energieeffizienz von Rechenzentren deutlich verbessert werden.

Eine Umrüstung auf EC-Ventilatoren bietet durch die deutliche Senkung des Energieverbrauchs hervorragende Möglichkeiten zur Energieeinsparung bei Thermal Management-Systemen.

Vorteile

  • Um mehr als 50% höhere Energieeinsparungen;
  • Garantiert 100% unterbrechungsfrei und zuverlässig;
  • Optimiertes Standortmanagement;
  • Schnelle Renditeerzielung;
  • Höhere Verfügbarkeit.
DOWNLOAD BROSCHÜRE
Partner-Login

Sprache & Standort