The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Heat rejection systems include drycoolers and air-cooled condensers that are designed to match the heat rejection requirements of air conditioning and fluid chiller systems in any ambient temperature or altitude.

These units are built with aluminum cabinet and copper tube aluminum fin coil, making them corrosion resistant and designed to operate for prolonged periods of exposure in the worst weather conditions. They are fully factory wired and tested for easy installation with only the electrical and refrigerant or glycol connections are made on the site.

Condensers are built with fan blade design and cabinet structure that minimize air resistance, reducing noise level to as low as 57 dBA. Drycoolers provide free-cooling and reliable heat rejection using pumped glycol heat-transfer fluid.

Heat rejection systems are available in a variety of configurations, including high energy efficiency models and low noise models to best support your data center infrastructure.

View Heat Rejection Systems
Partner-Login

Sprache & Standort