The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Hält, was sie verspricht: IT, die für Bergleute überlebenswichtig ist


Als es in einer Zinnmine in Wales darum ging, mehrere hundert Meter unter Tage WLAN-tauglich zu machen, um moderne Arbeitsschutzgeräte und Sensoren installieren zu können, stand das Unternehmen vor zahlreichen Problemen, die sich so zusammenfassen lassen: Wie lässt sich IT in einer feindlichen Umgebung installieren, ohne dass ein IT-Experte vor Ort ist.

Eine Gesamtlösung von nur einem Anbieter

Mit den Gehäusen ging es los: Hier schlug Vertiv ein robustes IP54-Rack vor, um die IT vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen, mit integrierter Rack-Kühlung, um die optimale Betriebstemperatur der Geräte zu gewährleisten. Hinzu kam eine vierstündige Überbrückungszeit, die bei einem Stromausfall die Vertiv-USV GXT4 liefert.

Absolut fehlerfrei

Unterbrechungsfreie Konnektivität, serieller Fernzugriff sowie Diagnose und Reparatur sämtlicher Sensoren und Geräte in der Mine wird durch den kompakten Vertiv ACS800 gewährleistet. Hinzu kommt noch die KOSTENLOSE Trellis™ Power Insight Software zur Steuerung der USV. Damit verfügt das Unternehmen jetzt über eine Komplettlösung, die das Leben der Bergleute schützt und für den Minenbetreiber erschwinglich ist. 

Partner-Login

Sprache & Standort