The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv stellt kompakte USV für High-Power Density-Umgebungen in großen Rechenzentren und anderen kritischen Applikationen vor

4.12.24

Das Vertiv™ PowerUPS 9000 USV-System bietet einen äußerst energieeffizienten, skalierbaren und zuverlässigen Stromversorgungsschutz für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot

[München, 04. Dezember 2024] – Vertiv ( NYSE: VRT), ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, bringt die Vertiv™ PowerUPS 9000 auf den Markt. Die neue Lösung ist ein energieeffizientes, unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem (USV) mit hoher Leistungsdichte und kompakter Grundfläche. Es wurde speziell entwickelt, um IT-Anwendungen umfassend zu unterstützen – von herkömmlichen Applikationen bis hin zu Anwendungen mit hoher Leistungsdichte. Das System ist weltweit in UL- und CE-Modellen mit einer Leistung von 250 bis 1250 kW pro Gerät erhältlich. 

Die Vertiv PowerUPS 9000 USV ist für eine hohe Leistungsdichte und einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 97,5 Prozent ausgelegt. Das System ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Dabei kann die Kabeleinführung von oben oder unten erfolgen. Ein Rückspeisungsschutz und ein Kit zur Behebung von Erdungsfehlern sind bereits in das System integriert. So sind dafür weder zusätzlicher Platz noch eine Installation vor Ort erforderlich. Die neue USV kann weltweit eingesetzt werden, was Beschaffung und Service vereinfacht sowie Liefer- und Ausfallzeiten reduziert. 

„Die Vertiv PowerUPS 9000 UPS wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit und Effizienz zu maximieren sowie den Platzbedarf und die Komplexität zu minimieren“, sagt Giovanni Zanei, Vice President Large Power bei Vertiv. „Mit ihrem modularen Aufbau und ihrer hohen Leistungsdichte bietet sie einen energieeffizienten, zuverlässigen Stromversorgungsschutz, den Kunden von Rechenzentren zum Schutz von herkömmlichen Anwendungen und Applikationen mit KI benötigen.“ 

Die Vertiv PowerUPS 9000 weist unter den USV-Systemen die höchste Effizienz in ihrer Produktklasse auf. Ihre Grundfläche ist 32 Prozent kleiner als bei früheren USV-Generationen. Das System ist mit dem Vertiv™ EnergyCore Lithium-Batterieschrank und anderen Batterietechnologien kompatibel, einschließlich ventilgeregelten Blei-Säure (VRLA)- und Nickel-Zink-Batterien. 

Dedizierte, getrennte Steuerungen und redundante, im laufenden Betrieb austauschbare Kommunikations- und Kontroll-Boards ermöglichen den unabhängigen Betrieb jedes Leistungsmoduls der USV. Tritt ein Fehler auf, kann sich das betroffene Modul selbst isolieren. So bleiben die anderen Module geschützt und der Betrieb läuft weiter. Der statische Bypass-Schalter im Dauerbetrieb optimiert die Bypass-Leitung. Das System ist vollständig Hot-Service- und Hot-Swap-fähig. So können Wartung und Upgrades im laufenden Betrieb und ohne Ausfallzeiten erfolgen. 

Die Vertiv™ PowerUPS 9000 kann mit Vertiv™ Next Predict ausgestattet werden, einer präventiven Wartungsstrategie. Sie sorgt für ein Monitoring nach neuesten Standards, eine datengesteuerte Zustandsanalytik und gibt Einblicke, die den Betrieb am Standort optimieren. Durch den Einsatz von KI- und Machine Learning-Algorithmen zur Überprüfung des aktuellen Gerätezustands bietet Vertiv eine umfassende Lösung für die optimale Leistung und Langlebigkeit der USV-Systeme. 

Um ihre Leistung und Zuverlässigkeit in realen Szenarien zu bestätigen, haben Ingenieure von Vertiv die Vertiv PowerUPS 9000 in eigenen Testlaboren umfangreichen Engineering Validation Tests (EVT) und Design Validation Tests (DVT) unter verschiedenen Betriebsbedingungen unterzogen. Darüber hinaus wurden zusätzliche Umwelt- und Leistungs-Tests durchgeführt sowie Grenzfälle getestet, die extreme Bedingungen simulieren, denen das System ausgesetzt sein kann. Dazu zählen der Schutz vor Trümmerteilen, strukturelle Tests der seismischen Integrität und Haltbarkeit sowie Spannungsstoß- und Spannungsabfalltests.

Weitere Informationen zur Vertiv PowerUPS 9000 sowie zum vollständigen Portfolio an Energieversorgungssystemen für Rechenzentren von Vertiv sind unter Vertiv.com erhältlich.

 Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Pressekontakt:

Christine Wildgruber / Carla Jung
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-36
E vertiv@maisberger.com

Verwandte Artikel

Vertiv™ KI-Hub Image

Kampagne

Vertiv™ KI-Hub

Sprache & Standort