Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv erweitert sein Portfolio an Flüssigkeitskühlungslösungen mit einer Immersionskühlungslösung für KI- und HPC-Anwendungen in EMEA

6.11.25

Vertiv™ CoolCenter Immersion ist mit einer Leistung von 25 bis 240 kW erhältlich und bietet eine besonders energieeffiziente, skalierbare Flüssigkeitskühlung für kritische Anwendungen

München, 06. November 2025 – Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat heute das Kühlsystem Vertiv™ CoolCenter Immersion vorgestellt und damit sein globales Flüssigkeitskühlungsportfolio erweitert. Vertiv CoolCenter Immersion wurde für speziell für den Einsatz in KI- und Hochleistungsrechnerumgebungen (HPC) entwickelt, weil diese Anwendungen das Potential der überlegenen thermischen Eigenschaften einer Flüssigkeitskühlung bestmöglich ausnutzen können. Das System ist ab sofort in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich.

Bei der Immersionskühlung werden komplette Server in eine dielektrische Flüssigkeit getaucht, wodurch eine effiziente und gleichmäßige Wärmeabfuhr über alle Komponenten hinweg gewährleistet ist. Dies funktioniert auch mit Komponenten zuverlässig, die durch ihre hohen Leistungsdichten und thermischen Belastungen die Grenzen herkömmlicher Luftkühlung deutlich überschreiten. Vertiv CoolCenter Immersion dient als komplette Flüssigkeitskühlungsarchitektur und ermöglicht eine zuverlässige Wärmeabfuhr für dichte Rechenleistungen von 25 kW bis 240 kW pro System.

„Immersionskühlung spielt eine immer wichtigere Rolle, da KI- und HPC-Anwendungen die thermischen Grenzen weit über das hinaus verschieben, was herkömmliche Systeme bewältigen können“, sagte Sam Bainborough, EMEA-Vizepräsident für den Bereich Thermik bei Vertiv. „Mit Vertiv CoolCenter Immersion nutzen wir unsere jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Flüssigkeitskühlung, um vollständig entwickelte Systeme anzubieten, die extreme Wärmedichten sicher und effizient bewältigen und Betreibern einen praktischen Weg bieten, ihre KI-Infrastruktur zu skalieren, ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit oder Wartungsfreundlichkeit eingehen zu müssen.“

Das Vertiv CoolCenter Immersion ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, darunter als eigenständiges System und mit mehreren Tanks, mit Kühlleistungen von 25 kW bis 240 kW. Jedes System umfasst einen internen oder externen Flüssigkeitstank, eine Kühlmittelverteilungseinheit (CDU), Temperatursensoren, Pumpen mit variabler Drehzahl und Flüssigkeitsleitungen, die eine präzise Temperaturregelung und eine konstante thermische Leistung gewährleisten. Doppelte Stromversorgungen und redundante Pumpen sorgen für eine hohe Kühlverfügbarkeit, während integrierte Überwachungssensoren, ein 9-Zoll-Touchscreen und die Anbindung an das Gebäudemanagementsystem (GMS) die Bedienung und die Systemtransparenz vereinfachen. Das Design des Systems ermöglicht auch die Wiederverwendung von Wärme, unterstützt effizientere Wärmemanagementstrategien in allen Einrichtungen und steht im Einklang mit umfassenderen Energieeffizienzzielen. 

Vertiv™ Liquid Cooling Services bieten umfassendes Fachwissen, vom Systemdesign und der Installation bis hin zur Wartung, Schulung und Lebenszyklusoptimierung, und helfen Kunden dabei, die effektivsten Flüssigkeitskühlungsarchitekturen zu evaluieren und einzusetzen. Zu den unterstützten Systemen gehören Rückwand-Wärmetauscher, Direkt-zu-Chip-Flüssigkeitskühlung und Immersionskühlung, die ein zuverlässiges, skalierbares und effizientes Wärmemanagement für KI, HPC und andere Computing-Umgebungen mit hoher Dichte ermöglichen.

Weitere Informationen zu Vertiv™ CoolCenter Immersion, Vertiv Liquid Cooling Services und dem gesamten Portfolio von Vertiv in den Bereichen Wärmemanagement, Energiemanagement, Überwachung und Verwaltung sowie integrierte Lösungen finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und

dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

Partner-Login

Sprache & Standort