Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Hohe Kapazität, niedriges GWP: Vertiv kündigt Erweiterung der AFC-Kältemaschinenfamilie in EMEA für KI- und HPC-Rechenzentren an

1.10.24

Die neuen Vertiv™ Liebert® AFC-Modelle bieten mit bis zu 2,2 Mega-Watt (MW) nun die branchenweit höchste Gehäuse-Kühlleistung für Rechenzentren mit hoher Dichte

London, UK [1. Oktober 2024] - Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, gab heute die Einführung der Hochleistungsmodelle der Vertiv™ Liebert® AFC Serie in EMEA bekannt. Kältemaschinenbaureihe mit Inverter-Schraubenverdichter  zeichnet sich besonders durch den Einsatz von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) aus. Die neuen Modelle, die in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) erhältlich sein werden, bieten eine Kühlleistung von bis zu 2,2 MW in einem einzigen Gehäuse. Dies führt zu einem geringeren CO2-Ausstoß, der Reduzierung von Installations- und Wartungszeiten sowie Kosteneinsparungen für die Betreiber von Rechenzentren.

800x600-Vertiv Liebert AFC high capacity.png

Bei den neuesten Liebert® AFC-Modellen handelt es sich um Freikühlgeräte mit hoher Dichte für den Außenbereich, die die branchenweit höchste Kapazität in einem einzigen Gehäuse bieten. Sie ermöglichen den Hybridbetrieb für Rechenzentren, die KI- und HPC-Flüssigkeitskühlungsanwendungen einsetzen, und entsprechen den aktuellen gesetzlichen EU-Anforderungen. Die Kühllösung ist ein integraler Bestandteil der umfassenden Vertiv-Gesamtlösung für den Einsatz in und das Management von Rechenzentren. Durch die Kombination der Liebert AFC-Kaltwasserkühlung mit Kaltwasserlösungen wie dem Vertiv™ Liebert® PCW-Perimeter-Lüftungssystem, der Vertiv™ Liebert® XDU-Kühlmittelverteilungseinheit, dem Vertiv™ Liebert® CWA-Thermalwandsystem und der intelligenten Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM-Steuerung können Betreiber den Kühlbedarf von Colocation- und Cloud-Rechenzentrumsanwendungen effizient decken. 

„Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI- und HPC-Systemen suchen die Kunden zunehmend nach Lösungen, die eine höhere Kühlleistung bei kompakten Abmessungen bieten“, erklärt George Hannah, Senior Global Director für Kaltwassersysteme bei Vertiv. „Unsere neuesten Liebert®  AFC-Kaltwasserlösungen erreichen eine Leistung von bis zu 2,2 MW in einem Formfaktor, der den Zeit- und Kostenaufwand sowie die Komplexität bei der Bereitstellung dieser Systeme erheblich reduziert – und das bei besonders niedrigem Treibhauspotenzial. Diese Lösung unterstützt unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Einhaltung der neuesten regulatorischen Standards. All das steht im Einklang mit unseren Zielen, unsere branchenführende Expertise bei Luft- und Flüssigkeitskühlungsanwendungen weiter auszubauen.“ 

Vertiv™ Liebert® AFC bietet einen bis zu 20 % niedrigeren jährlichen Energieverbrauch im Vergleich zu Kaltwassersätzen mit herkömmlichen Schraubenverdichter. Der inverterbetriebene Kompressor ermöglicht die Senkung des Energieverbrauchs und insbesondere des Strombedarfs in Spitzenzeiten. Dies wiederum erhöht die Verfügbarkeit von Strom für IT-Geräte. Die innovativen Regelungsalgorithmen bieten eine exakte Temperatursteuerung der Flüssigkeitszufuhr zu den Inneneinheiten. So wird die Kontinuität und Zuverlässigkeit der Kühlung maßgeblich verbessert. Das Gerät ist für den Betrieb mit dem umweltfreundlicheren Kältemittel R1234ze HFO ausgelegt, so dass die Betreiber von Rechenzentren die EU-F-Gas Verordnung 2024/573 einhalten und die Kunden die vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele erreichen.

830x600-Vertiv Liebert AFC high capacity models.jpg

Weitere Informationen zum Vertiv™ Liebert® AFC oder anderen Vertiv Thermalmanagement-Lösungen, einschließlich Direct-to-Chip-, Immersions- (demnächst in EMEA), Rack-, Reihen-, Raum- und Wärmeabfuhrtechnologien, finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv 

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.  

Zukunftsgerichtete Aussagen 

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.  

Pressekontakt 

Maisberger GmbH
Christine Wildgruber / Carla Jung
T +49 (0)89 / 41 95 99 -27/-36
E vertiv@maisberger.com

Partner-Login

Sprache & Standort