The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Von der Vision zur Umsetzung: Vertiv kooperiert mit NVIDIA, um 800-VDC-Plattformdesigns für die nächste Generation von KI-Fabriken voranzutreiben

15.10.25

Vertiv entwickelt Infrastrukturdesigns auf Systemebene weiter, um die zukünftige KI-Infrastruktur von NVIDIA zu unterstützen

München, 15. Oktober 2025 – Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt einen Meilenstein in seiner Zusammenarbeit mit NVIDIA zur Beschleunigung der nächsten Generation von KI-Fabriken bekannt und stellt sein ausgereiftes Design für 800-VDC-Stromversorgungsarchitekturen vor. Aufbauend auf der im Mai 2025 angekündigten strategischen Ausrichtung hat Vertiv seine Plattformdesigns erheblich weiterentwickelt, um seine „Unit of Compute”-Strategie voranzutreiben und vom Konzept zur technischen Reife zu gelangen. Das 800-VDC-Stromversorgungsportfolio soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 auf den Markt kommen und die Einführung der NVIDIA Rubin Ultra-Plattformen im Jahr 2027 unterstützen.

Von der Verpflichtung zur Umsetzung

Die Rechenzentrumsbranche befindet sich an einem kritischen Wendepunkt: Die traditionelle 54-VDC-Verteilung im Rack, die für Racks im Kilowattbereich ausgelegt ist, kann die Anforderungen des beschleunigten Rechnens im Megawattbereich nicht mehr erfüllen. Um diesem Problem zu begegnen, arbeiten Vertiv und NVIDIA gemeinsam an skalierbaren Vertiv 800-VDC-Systemen mit integrierten Energiespeichern, welche als Grundlage für KI-Fabriken dienen, die für groß angelegte, synchrone KI- und Hochleistungs-Computing-Workloads optimiert sind. Vertiv finalisiert derzeit die Komponentenspezifikationen für umfassende Plattformdesigns, darunter zentralisierte Gleichrichter, hocheffiziente DC-Busways und DC-DC-Wandler auf Rack-Ebene, die speziell für die Anforderungen zukünftiger NVIDIA-Computing-Racks im Megawattbereich entwickelt wurden.

„Größere KI-Workloads verändern jeden Aspekt des Rechenzentrumsdesigns“, so Scott Armul, Executive Vice President, Global Portfolio and Business Units bei Vertiv. „Dank unserer Systemkompetenz sowohl im Bereich der Wechselstrom- als auch der Gleichstrom-basierten Stromversorgungsarchitekturen für Rechenzentren sind wir einzigartig positioniert, um den beispiellosen Strombedarf von KI-Workloads zu decken. Mit der Entwicklung unserer Vertiv 800-VDC-Plattformdesigns setzen wir unsere umfangreiche Erfahrung in Lösungen der nächsten Generation um, die die für KI-Fabriken erforderlichen enormen Rechendichten unterstützen werden.“

„Die Stromversorgung der nächsten Generation von KI-Fabriken im Megawattbereich erfordert eine grundlegende Veränderung der Stromversorgungsarchitekturen“, sagt Dion Harris, Senior Director, HPC, Cloud und KI-Infrastruktur bei NVIDIA. „NVIDIA und Vertiv arbeiten eng zusammen, um die skalierbare und effiziente Stromversorgungsgrundlage zu entwickeln, die erforderlich ist, um das volle Potenzial der KI-Infrastruktur der nächsten Generation auszuschöpfen.“

Das nächste Kapitel für 800-VDC-Stromversorgung

Als Marktführer im Bereich Rechenzentren lässt Vertiv in sein 800-VDC-Stromversorgungsportfolio jahrzehntelange Erfahrung und Technologien aus dem Bereich Gleichstromarchitekturen für Telekommunikations- und Industrieanwendungen einfließen. Vertiv ist aktiv an den frühen Entwurfsphasen mehrerer großer KI-Fabrikprojekte beteiligt, bei denen seine 800-VDC-Referenzarchitektur die Grundlage für den Entwurf bildet und an den realen Bedarf im Gigawattbereich angepasst wird.

Ganzheitliche Plattform mit globalem Servicemodell

Die Ausgereiftheit der Plattform basiert unter anderem auch auf dem globalen Servicemodell von Vertiv. Die sichere Wartung komplexer 800-VDC-Umgebungen ist ein entscheidender Faktor für die Einführung von KI-Fabriken und ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Vertiv. Die bewährte Wartungsfreundlichkeit des Unternehmens für Wechselstrom- und Gleichstromsysteme, unterstützt durch mehr als 4.000 Außendiensttechniker, bietet die langfristige Betriebssicherheit, die für unternehmenskritische KI-Implementierungen erforderlich ist.

„Wir entwickeln ein ganzheitliches, skalierbares System, in dem Infrastrukturkomponenten als Einheit zusammenarbeiten. Damit unterstreicht Vertiv seine Rolle als Partner auf Systemebene, der Visionen in die Realität umsetzt und die notwendige Infrastruktur für zukunftsfähige KI-Fabriken bereitstellt“, so Armul.

Weitere Informationen zu den KI-Infrastrukturlösungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und

dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

Kontakt

Sascha Hommer

PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24

E shommer@riba.eu

Partner-Login

Sprache & Standort