Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

München, Deutschland [20. Oktober 2023] – Mit Vertiv™ Liebert® APM2 stellt Vertiv, globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen, eine neue energieeffiziente und skalierbare Stromversorgungslösung (USV) vor. Eine wichtige Besonderheit ist, dass Liebert® APM2 mit Lithium-Ionen- (Li-Ion) und VRLA-Batterien kompatibel ist und über ein kompaktes Design verfügt, das von 30 kW bis 600 kW in einem einzigen Gerät skaliert werden kann. Die Neuentwicklung bietet erhebliches Energieeinsparungspotenzial im Vergleich zu herkömmlichen, weniger effizienten Alternativen und kann außerdem mit bis zu vier passenden Einheiten parallelgeschaltet werden. So wird zusätzliche Kapazität oder Redundanz erreicht. Liebert APM2 ist ein CE-zertifiziertes USV-System, das in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Lateinamerika und Asien, einschließlich Indien und China, mit 400 V erhältlich ist.

Um den steigenden Strombedarf von Edge-Computing-Anwendungen sowie den für diese Standorte typischen begrenzten Platzbedarf zu decken, bietet Liebert APM2 eine höhere Ausgangsleistung bei geringerer Stellfläche als Lösungen mit vergleichbarer Kapazität. Dabei benötigen die Liebert APM2-Modelle bis zu 45 % weniger Platz als die Vorgänger-USV Vertiv™ Liebert® APM. Die Liebert APM2 kann in einer Reihe, in einem Raum, an der Wand oder nebeneinander installiert werden und bietet so weitere Anwendungsflexibilität.

"Vertiv hat Liebert APM2 als Antwort auf den Bedarf an einem kompakten und effizienten Produkt entwickelt, das zuverlässige Stromqualität und -verfügbarkeit für den Netzwerkrand liefert", sagt Kyle Keeper, Senior Vice President of Global AC Power bei Vertiv. "USV ist Vertivs innovative Lösung für die Bewältigung steigender Anforderungen an die Stromversorgungsinfrastruktur, ohne dass ein komplettes System überholt werden muss."

Liebert® APM2 arbeitet in allen Modi mit einer hohen Energieeffizienz:

  • bis zu 97,5 % Effizienz im Doppelwandlungsmodus,
  • bis zu 98,8 % Effizienz im dynamischen Online-Modus, bei dem Strom über die Bypass-Leitung bezogen wird und der Wechselrichter für einen ausgeglichenen Ausgang und als aktiver Filter verwendet wird,
  • und bis zu 99 % Effizienz im ECO-Modus, bei dem stabile Netzbedingungen genutzt werden, um die Bypass-Leitung zu nutzen.

Alle Modi sind auf Grundlage der Benutzerpräferenzen automatisiert. Die intelligente Parallelisierungsfunktion des Liebert APM2 erleichtert die Lastverteilung zwischen mehreren Leistungsmodulen, sogar über mehrere Einheiten hinweg. Dies ermöglicht eine ausgeglichene Laufzeit der Einheiten und bietet eine automatische Ausfallsicherung für eine verbesserte Systemverfügbarkeit. Die intelligente Parallelschaltung trägt nachweislich auch zur Energieeffizienz bei.

"Vertiv hat in Liebert APM2 und anderen USV-Systemen Verbesserungen eingeführt, die die Betriebseffizienz verbessern und zu einer geringeren PUE für Rechenzentren beitragen können, während gleichzeitig die Systemverfügbarkeit erhalten bleibt", so Giovanni Zanei, Senior Director AC Power Global Offering & EMEA Business Leader bei Vertiv. "Insbesondere die Funktion Dynamic Online, die auf einer robusten globalen Plattform basiert, die 2018 eingeführt wurde, verbessert die bereits beeindruckende USV-Effizienz und wurde von energie- und verfügbarkeitsbewussten Kunden, einschließlich vieler Colocators, angenommen."

Die modulare Architektur von Liebert APM2 ermöglicht einen einfachen frontseitigen Zugang zu austauschbaren Komponenten und verfügt über Hot-Swap-Bausteine, die die mittlere Reparaturzeit (MTTR) auf weniger als 30 Minuten optimieren. Das Vertiv™ Life™ Services-Programm ist eine verfügbare Option für die Fernüberwachung und -diagnose des Gerätezustands sowie für die Erstellung von Berichten zur Verfolgung der USV-Leistung.

Weitere Informationen über Liebert APM2 und andere USV-Lösungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. Bildmaterial gibt es hier zum Download.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die

wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.de.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.

 

Pressekontakt

Pirmin Moselewski & Rudolf Siegl
T +49 (0)89 / 41 95 99 -29/-50

Partner-Login

Sprache & Standort