Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv™ Rack Extreme unterstützt dank erhöhter Tragfähigkeit, flexibler Konfigurationen und integriertem Kabelmanagement schwerere und tiefere IT-Geräte

München, 09. Juni 2026 – Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit dem Vertiv™ Rack Extreme, ein Rack der nächsten Generation vor, das für die steigenden Anforderungen von Hochleistungsrechner- und KI-Anwendungen entwickelt wurde. Diese zukunftsfähige Rack-Plattform unterstützt tiefe und schwere IT-Geräte, die für Bereitstellungen der nächsten Generation erforderlich sind.

Angesichts der zunehmenden Rechendichte müssen Betreiber von Rechenzentren IT-Geräte unterbringen und gleichzeitig Luftstrom, Kabelorganisation und Flexibilität bei der Installation gewährleisten. Das Vertiv Rack Extreme wurde entwickelt, um diese sich wandelnden Anforderungen mit höheren Belastungswerten, tieferen Konfigurationen, integriertem Kabelmanagement und Kompatibilität mit den in Rechenzentrumsumgebungen verwendeten Stromversorgungs- und Wärmemanagementsystemen zu erfüllen.

„Das Vertiv™ Rack Extreme spiegelt unsere erweiterten Fähigkeiten im Bereich Rack- und Gehäusedesign für hochdichte und KI-gesteuerte Bereitstellungen wider“, sagte Giuseppe Leto, Senior Director, IT Systems bei Vertiv. „Die Plattform stützt sich zudem auf Vertivs langjährige Fachkompetenz im Rack-Engineering, einschließlich der historisch unter der Marke Knürr entwickelten Lösungen, um eine skalierbare IT-Infrastruktur der nächsten Generation zu unterstützen.“

Das Vertiv Rack Extreme bietet zahlreiche Größen- und Konfigurationsoptionen, sodass Unternehmen ihre Infrastruktur an spezifische Anwendungsanforderungen anpassen können. Das für eine schnelle Bereitstellung konzipierte Gehäuse wird komplett montiert geliefert und lässt sich nahtlos in ein breites Ökosystem kompatibler Zubehörteile integrieren, darunter Lösungen für das Kabelmanagement über Kopf und die Luftströmungsoptimierung, was eine vereinfachte Erweiterung bei wachsenden Infrastrukturanforderungen ermöglicht.

Mit statischen und dynamischen Tragfähigkeiten von bis zu 4.500 lbs. (2.045 kg) unterstützt das Vertiv Rack Extreme Bereitstellungen mit höherer Dichte als herkömmliche Racks, die in der Regel im rollenden Zustand geringere Belastungsgrenzen aufweisen als im stationären Zustand. Durch die Beibehaltung der gleichen Tragfähigkeit unter beiden Bedingungen bietet es im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen eine bis zu 2-mal höhere dynamische Tragfähigkeit und eine bis zu 1,3-mal höhere statische Tragfähigkeit und ermöglicht operative Flexibilität durch uneingeschränkte Mobilität. Seine vollständig verschweißte Konstruktion, das integrierte Luftstrom- und Kabelmanagement – einschließlich einer Gittertür mit hoher Durchlässigkeit und flexibler Schienensysteme – sowie Standardmerkmale wie vertikale Kabelstangen und rPDU-Montagestangen an den Ecken optimieren die Installation und die laufende Verwaltung. Speziell entwickelte Transportlösungen, darunter stoßdämpfende Paletten und Mehrzweckrampen, tragen zum Schutz der Geräte bei und ermöglichen eine reibungslosere Bereitstellung vor Ort.

Die Plattform ist zudem für die nahtlose Integration in das breitere Portfolio von Vertiv ausgelegt und unterstützt eine Vielzahl von Rack-Lösungen, darunter Vertiv™-Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV), Vertiv™ Rack-PDUs, Vertiv™-Wärmemanagementlösungen wie Vertiv™ CoolLoop RDHx-Rückwand-Wärmetauscher (rDHX) und Vertiv™ CoolChip CDU-Kühlmittelverteilungseinheiten mit Liquid-to-Chip-Verteilern sowie Vertiv™ Avocent® KVM- und serielle Konsolenlösungen – und ermöglicht so eine vollständig integrierte End-to-End-Infrastruktur.

Weitere Informationen zum Vertiv™ Rack Extreme oder zum gesamten Portfolio an Rack-, Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab.


Kontakt
Sascha Hommer
PR Director IT

riba:businesstalk

T +49 (0)261-963 757-24
E 
shommer@riba.eu

Partner-Login

Sprache & Standort