News and events
Ausgewählte Pressemitteilungen
Vertiv erweitert sein Kühlungsportfolio in der EMEA-Region um ein neues wandmontiertes Kühlsystem für Edge-Anwendungen und kleine Datenräume
Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Markteinführung von Vertiv™ CoolPhase Wall bekannt.
Mrz 31, 2026
Vertiv übernimmt ThermoKey und erweitert damit sein Portfolio an Wärmeabfuhrlösungen für konvergierte physische Infrastrukturen
Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von ThermoKey S.p.A. geschlossen. ThermoKey ist ein führender Anbieter von Wärmeabfuhr- und Wärmeaustauschtechnologien mit langjährigen Beziehungen zu Originalgeräteherstellern (OEMs) und Systemintegratoren. Die Übernahme ist Teil der fortlaufenden Investitionen von Vertiv in fortschrittliche Kühllösungen zur Unterstützung von KI-Rechenzentren mit hoher Dichte. Nach Abschluss der Transaktion wird die Übernahme voraussichtlich das Wärmemanagement-Portfolio und die Fertigungskapazitäten von Vertiv erweitern, insbesondere in der EMEA-Region, und die Fähigkeit des Unternehmens stärken, umfassende Lösungen entlang der gesamten thermischen Kette für KI-Fabriken und Rechenzentren mit hoher Dichte bereitzustellen.
Mrz 25, 2026
Vertiv stellt USV in Industriequalität für gewerbliche und industrielle Umgebungen vor
Vertiv (NYSE: VRT), ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt das unterbrechungsfreie Stromversorgungssystem (USV) Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial vor, das zuverlässigen Stromschutz für gewerbliche und industrielle Märkte (C&I) bietet. Die Lösung unterstützt den Betrieb in Branchen wie Fertigung, Transport, Öl und Gas, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Verpackung und Stahl.
Mrz 10, 2026