The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Polar und Vertiv fördern Innovationen mit einer modularen KI-Lösung für ihr DRA01-Rechenzentrum in Norwegen 

• 28.7.26

Polar benötigte ein flexibles Datenhallendesign, um vielfältige Flüssigkeitskühlungstechnologien und zukünftige Erweiterungen zu ermöglichen und gleichzeitig einen kontinuierlichen Betrieb zu ermöglichen. Die Lösung musste sich nahtlos in ihre bestehende Infrastruktur integrieren und gleichzeitig robuste Energie und Kühlung für geschäftskritische KI-Anwendungen bereitstellen.

Hintergrund

Polar ist ein europäischer Betreiber von Hochleistungsrechenzentren mit Hauptsitz in Großbritannien mit dem klaren Ziel, Rechenzentren der nächsten Generation bereitzustellen. Das Unternehmen entwickelt, besitzt und betreibt Rechenzentren, die für Workloads mit künstlicher Intelligenz (KI) und High-Performance-Computing (HPC) optimiert sind.

Ergebnisse

  • Die Komponenten des Rechenzentrums werden im Werk gründlich getestet und direkt montiert, wodurch die Installationszeit vor Ort erheblich reduziert und die Gesamtzuverlässigkeit und -qualität des Projekts verbessert wird.
  • Der innovative Installationsprozess priorisiert kritische Bausteine, ermöglicht parallele Fortschritte vor Ort und stellt die verbleibenden Komponenten im Werk fertig.
  • Das skalierbare Setup unterstützt Racks mit hoher Dichte von 110 kW für insgesamt 12MW, die erweitert werden können, um zukünftiges Wachstum zu unterstützen.
  • Die IT-Infrastruktur wird über Module versorgt, die eine elektrische Topologie N+1 und eine duale Sammelschienen-Stromverteilung für vollständige Redundanz verwenden.

Fallzusammenfassung

​Standort:​

Norwegen

Kritische Anforderungen:

Polar benötigte ein flexibles Datenhallendesign, um vielfältige Flüssigkeitskühlungstechnologien und zukünftige Erweiterungen zu ermöglichen und gleichzeitig einen kontinuierlichen Betrieb zu ermöglichen. Die Lösung musste sich nahtlos in ihre bestehende Infrastruktur integrieren und gleichzeitig robuste Energie und Kühlung für geschäftskritische KI-Anwendungen bereitstellen.

Die Lösung von Vertiv:
  • Vertiv™ EXL S1 USV
  • Vertiv™ Liebert® AFC

Fallstudie herunterladen

Partner-Login

Sprache & Standort