The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Background

Complete control over both data centers is important to the system administrators, and not just during working hours. Access during standby service periods is also possible on the basis of a variety of encryption mechanisms and access controls. Clariden Bank chose the DSR™ 2010 KVM over IP switch from Avocent because the solution enables servers to be controlled and managed from any administrator workplace via standard IP connections within a shielded network, regardless of distance.

Results

  • The digital server management solution developed by Avocent meets the highest demands in the sensitive area of data protection at this bank. All systems protected by a firewall are managed using the Avocent DSR switching solution.
  • Both locations have sufficient resources to monitor business critical data and applications. Using the Avocent DSView® software interface, the system administrator can monitor the status of all computers.

Case Summary
​Location:​

Zürich, Switzerland

Critical Need: Complete control over both data centers is critical. The digital server management solution must meet the highest demands in the sensitive area of data protection.
Vertiv Solution:
  • Avocent DSR 2010 KVM over IP switch
  • Avocent DSView software interface
Download the Case Study

Verwandte Artikel

Partner-Login

Sprache & Standort