Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv Unity Application PDU

Haziran 27, 2018

Improve the Efficiency of your IT systems with an Intelligent 3 in 1 device

More than a simple PDU

Now it's easier than ever to gain more performance and reduced OpEx for your data center, with Vertiv's Unity Application PDU - an innovative and secure power distribution unit, with Smart Software functions and out-of-band connection under a single IP address, meant to enhance the availability and efficiency of your IT infrastructure site, while reducing the costs.

Smart software functions of the Unity Application PDU

  1. Control

    Direct control access to all connected units from one single IP address. Boolean logic functions to create programmable commands depending of device notifications and alarm messages.

  2. Dashboard

    Easy user configurable dashboard that gives the user a complete overview of the system.

  3. Trends

    Trending data of connected loads to improve energy efficiency and to receive pre- warnings to avoid downtimes in the event of overload. Additional input to obtain a forecast trend for power capacity planning.

  4. Reporting

    Creating reports of monitoring values to have useful material for billing purpose or other activities.

  5. Alarm Management

    Consolidation and analysis of notifications and alarms to ensure high availability of the complete solution.

The built-in intelligence of the Unity Application PDU

100% availability and uptime are no longer abstract goals to be achieved in a data center.

You know it, we know it and now the data center standard DIN EN 50600 supports it. This is even more critical when you’re expanding your network with edge data centers. The built-in Smart Software functions, monitoring capabilities, alarm management and software gateway are the assets of Vertiv's Unity Application PDU that help you towards preventing any downtime.

As a result, your concerns about the network connection, the PUE levels and measurement, the machine-to-machine and sensor-to-machine communication, as well as forecasting and reporting functions, can be effectively put to rest, while increasing your efficiency, productivity and reducing the overall OpEx of your core or edge data center.

But don’t take our word for it, explore the features and benefits that come with Vertiv’s Unity Application PDU


Benefits

  • Plug and play installation of the intelligent PDU (Expert knowledge not required)
  • Easy integration – one system with “self-aware functions”, instead of three (PDU, gateway, and Smart Software), able to connect to multiple devices (PDUs, UPS, Cooling system, door-locking)
  • Saving money - you only need one IP address for multiple devices - savings through service
  • Full visibility of what you have connected
  • High Security feature - one IP address for multiple PDUs
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon