The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ CoolChip CDU

The Vertiv™ CoolChip CDU is designed to support liquid cooling within high density environments. It is suitable for direct-to-chip and rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv CoolChip CDU family has models that operate with and without access to facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities. Select between in-rack, in-row, or perimeter-based designs as well as liquid-to-liquid or liquid-to-air heat exchangers.

Broşürü Al
Temel Avantajlar
  • FLEXIBLE COOLING SOLUTION: Have versatile deployments through multiple system architectures and designs.
  • HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Deliver direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high- density racks.
  • REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Get cost savings with high efficiency, high-density cooling capacity.
  • PEACE OF MIND: Get equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
  • RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install and deploy this in any data center environment with in-row or perimeter placement.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Perakende ve Toptan Satış

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, 1,350 kW, or 2,300 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70 kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
Vertiv™ CoolChip CDU 121
121 kW at 7.2⁰F (4⁰C) approach temperature difference   N/A, Liquid-to-Liquid   6.8 in   17.5 in   34.2 in    
Vertiv™ CoolChip CDU 600
600kW at 7.2 F (4.0 C) approach temperature difference   N/A, Liquid-to-Liquid   78.7 in   23.6 in   47.2 in    
Vertiv™ CoolChip CDU 70
70.0 kW at 11C approach temperature difference   10,100 m3/h (5,945 CFM)   91 in   24 in   48 in   899 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 1350
1350kW at 7.2F (4C°) approach temperature difference   N/A, Liquid-to-Liquid   83.5 in   35.4 in   48.9 in    
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
2300kW at 7.2F (4C) approach temperature difference   N/A, Liquid-to-Liquid   94.5 in   48 in   48 in    

Avantajlar

  • HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency and have redundancy options for high-density environments.
  • PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: With strict conformance to wetted material compatibility.
  • EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for easy deployment.
  • FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations.
  • PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection.
  • READY SUPPORT: Access service support with local installation and same-day maintenance support.

Özellikleri

  • COMPACT FOOTPRINT: Allow for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keep supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminate thermal shock for server CPU and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Help maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamline and simplify maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Help Secondary Fluid Network integrity.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon