The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

NetSure 2000 Series

The NetSure™ 2000 series is a global family of high-density DC power subracks designed for network access applications. Featuring industry leading high density rectifiers in conjunction with an advanced controller, this system delivers >95% efficiency and withstands demanding environmental conditions. Available with integrated distribution for easy connection to a variety of networking devices. Models vary by region.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Telekom

The NetSure 2000 Series is designed for wireless access and customer premise applications offering unmatched temperature performance and high power density.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
NetSure 2100 Series
3 kW   48 A   -48 VDC   120, 208, 240 VAC   Subrack   1.75   19   11   11  

Avantajlar

Easy to deploy in small spaces with a compact-sized 19" wide shelf, less than 11" deep
Optimize total cost of ownership with >95% high-efficiency eSure™ rectifiers
Save CapEx and OpEx on climate systems in outdoor applications with rectifiers that operate from -40°C to +70°C
Reduce the need for costly site visits with intelligent remote access and monitoring over standard protocols 

Özellikleri

High density subrack delivers up to 3kW in 1U rack space
Wide operating voltage range, 85-300VAC
All breakers are accessible from the front side
Integrated distribution
Advanced intelligent battery management system
Built-in communication & dry contact ports that enable remote monitoring 

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: USA Değiştir
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Güç Dağıtımı, Dış Mekan Muhafazaları
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Odaklanılan ürün alanları: DC Güç Sistemleri, Dış Mekan Muhafazaları
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon