Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140, toplam nominal kapasitesi 2110* kW olan bir freecooling soğutucudur. Altyapınızı, yapay zeka gelişmeleri ile desteklenen artan yoğunlaşma için hazırlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Yeni nesil bir soğutma çözümü olarak Vertiv CoolLoop Trim Cooler, yalnızca sıvı soğutmaya değil, aynı zamanda öngörülemeyen sıvı sıcaklıklarını yönetebilen hava ve hibrit soğutuculara da dayanır.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Ülke Yönetimi
- Üretim
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140, toplam nominal kapasitesi 2110* kW olan bir freecooling soğutucudur. Altyapınızı, yapay zeka gelişmeleri ile desteklenen artan yoğunlaşma için hazırlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Yeni nesil bir soğutma çözümü olarak Vertiv CoolLoop Trim Cooler, yalnızca sıvı soğutmaya değil, aynı zamanda öngörülemeyen sıvı sıcaklıklarını yönetebilen hava ve hibrit soğutuculara da dayanır.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Ülke Yönetimi
- Üretim
Avantajlar
- Sıvı SOĞUTMA, AI FACTORIES-READY: Hem hava hem de sıvı soğutma kapasitesini birleştiren yapay zeka destekli yoğunlaştırma gelişmelerini destekler.
- MAKSİMUM SERBEST SOĞUTMA VERİMLİLİĞİ: Güç tüketimini en aza indirirken operasyonel tepe noktalarıyla başa çıkar. Dolaylı emisyonları neredeyse %70* azaltan verimlilik artışıyla 1,087 pPUE'ye ulaşın.
SU TÜKETİMİ YOK : Kuru bir operasyon, operasyonel karmaşıklığı azaltır, su israfını ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve su kaynaklarına veya arıtma altyapısına bağımlılığı ortadan kaldırır.- ECO-BİLİNÇLİ SOĞUTMA: Özellikle kısmi yükte maksimum mevsimsel verimlilik sağlarken CO2e doğrudan emisyonlarını düşürerek, önümüzdeki yıllarda önemli mevcut ve gelecekteki yasaklara ve AB F-Gaz yönetmeliklerine uygundur.
- YETKİN OLUN: Ek çatı alanı kullanımı gerekmez. Genel ayak izini artırmadan %40’ın üzerinde soğutma kapasitesi net kazancı.
- GLOBAL ESNEKLİK: Dünya genelinde çeşitli iklimlerdeki veri merkezleri için uygundur.
*20°C’de su sıcaklıkları ile %80 kapasitede çalışan 10 MW’lık hava soğutmalı BT yükü standart soğutucularla 1,15 pPUE’ye ulaşır. Vertiv CoolLoop Trim Cooler ile 35°C’lik daha yüksek bir sıcaklıkta 1,087 olarak tahmin edilen daha yüksek bir pPUE ve yaklaşık %70’lik bir verimlilik artışı elde edilir.
Özellikleri
- KUSURSUZ SIVI SOĞUTMA ENTEGRASYONU: 40°C'ye kadar besleme suyu sıcaklığı, soğuk plakaların 45°C'de çalışmasını sağlar; geri dönüşte 50°C'ye kadar. Vertiv CoolChip CDU ve Vertiv Chilled Water çözümleriyle kolay kaplin.
- ÜCRETSİZ SOĞUTMA OPTİMASYONU: Üstün ısı transferi için mikro kanallı ısı eşanjörlerini içeren yüksek ortam sıcaklıkları için tasarlanmış serbest soğutma bobinleri.
- INVERTER DRIVEN TECHNOLOGY: Kompresörler, EC fanlar ve pompalar, sistemin operasyonel tepe noktaları sırasında bile verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyarak kompresörün hızını talebe göre ayarlar.
- REFRİGERANTS: IPCC AR4 uyarınca GWP = 7 ile çok düşük GWP R1234ze soğutucu.
- YÜZ TASARRUF TASARIMI: Elektrik panelinin içinde aktif harmonik filtreler bulunan tek, kompakt bir çerçevede yaklaşık 3 MW** soğutma kapasitesi.
- HER YERDE SOĞUTMA: -20°C ila 52°C'nin üzerinde çok çeşitli ortam sıcaklıklarında mevcuttur.
**Hava soğutmalı konfigürasyonda
Teknik Özellikler
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, hava soğutmalı konfigürasyonlarda 850W ila 2600W arasında ve 3000* W’a kadar bir soğutma kapasitesine sahiptir. Altyapınızı, yapay zeka gelişmeleri ile desteklenen artan yoğunlaşma için hazırlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Yeni nesil bir soğutma çözümü olarak Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, yalnızca sıvı soğutmaya değil, aynı zamanda öngörülemeyen sıvı sıcaklıklarını yönetebilen hava ve hibrit soğutuculara da dayanır.
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.