The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler - 850 ila 3000 kW arasında AI uyumlu ücretsiz soğutmalı soğutucu

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, 850W ila 3000 kW arasında ücretsiz soğutma, yapay zekaya hazır, yoğunlaştırmaya hazır, çevreye duyarlı soğutma çözümüdür. Bu gelişmiş soğutma teknolojisi, yoğun, serbest soğutmalı soğutucuların 50°C'ye kadar dönüş suyu sıcaklıklarında verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. 20–22 °C su kaynağı ile geleneksel bilişim ortamlarından daha sıcak yapay zeka iş yüklerine kadar ölçekleme esnekliği sunarken, kompaktlık, modülerlik ve hassasiyeti korur. Veri merkezi sahipleri, statik tasarımların verimsizliklerini ve risklerini önlemek için soğutma sistemlerini stratejik olarak tasarlayarak yapay zeka odaklı altyapının değişen ihtiyaçlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilir.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
  • AI & DENSIFICATION-READY: Vertiv CoolLoop Trim Soğutucu, hem hava, hibrit hem de sıvı soğutmalı konfigürasyonlarda yapay zeka destekli, yeni nesil yoğunlaştırma gelişmelerini destekler.
  • MAKSİMUM SERBEST SOĞUTMA MODU: Serbest soğutma optimizasyonu, %70'e varan yıllık enerji tasarrufu sağlar ve dolaylı olarak CO2e emisyonlarını azaltır.
  • ÇEVRESEL SORUMLULUK: Ortam sıcaklıkları yükseldiğinde, çok düşük GWP soğutucu R1234ze kompresörler, operasyonel verimlilikten ödün vermeden pik yükleri yönetirken, çevresel hedeflerle tam uyumluluğu korur.
  • SIFIR SU ATIK: Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, su kaynakları veya arıtma altyapısı ihtiyacını ortadan kaldırarak su israfını ve operasyonel karmaşıklığı azaltan tamamen kuru bir çözümdür.
  • TAM OLARAK ENTEGRE VE ÖLÇEKLENEBİLİR: 2,6 MW’a kadar soğutma kapasitesi. Hava soğutmalı konfigürasyonlarda 3 MW'a ulaşabilir. Kompakt tasarımı sayesinde %40'ın üzerinde soğutma kapasitesi net kazancı.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Ülke Yönetimi
  • Üretim
Garanti: Vertiv ve üçüncü taraf parçaları da dahil olmak üzere bu ürün, başlangıçtan sonra 12 ay veya teslimattan sonra 18 ay garanti ile sunulur. İşçilik, Vertiv Devreye almasına dahildir. İşçilik garantisini uygulamak için bir garanti incelemesi gereklidir.

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, hava soğutmalı konfigürasyonlarda 850W ila 2600W arasında ve 3000* W’a kadar bir soğutma kapasitesine sahiptir. Altyapınızı, yapay zeka gelişmeleri ile desteklenen artan yoğunlaşma için hazırlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Yeni nesil bir soğutma çözümü olarak Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, yalnızca sıvı soğutmaya değil, aynı zamanda öngörülemeyen sıvı sıcaklıklarını yönetebilen hava ve hibrit soğutuculara da dayanır.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ230
3100 kW   Serbest Soğutma   113.5 in   92.52 in   635.81 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170
2700 kW   Serbest Soğutma   113.5 in   92.52 in   535.69 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140
2110 kW   Serbest Soğutma   113.5 in   92.52 in   435.58 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090
1540 kW   Serbest Soğutma   113.5 in   92.52 in   385.79 in  

Avantajlar

  • Sıvı SOĞUTMA, AI FACTORIES-READY: Hem hava hem de sıvı soğutma kapasitesini birleştiren yapay zeka destekli yoğunlaştırma gelişmelerini destekler.
  • MAKSİMUM SERBEST SOĞUTMA VERİMLİLİĞİ: Güç tüketimini en aza indirirken operasyonel tepe noktalarıyla başa çıkar. Dolaylı emisyonları neredeyse %70* azaltan verimlilik artışıyla 1,087 pPUE'ye ulaşın.
  • SU TÜKETİMİ YOK: Kuru bir operasyon, operasyonel karmaşıklığı azaltır, su israfını ortadan kaldırmaya yardımcı olur ve su kaynaklarına veya arıtma altyapısına bağımlılığı ortadan kaldırır.
  • ECO-BİLİNÇLİ SOĞUTMA: Özellikle kısmi yükte maksimum mevsimsel verimlilik sağlarken CO2e doğrudan emisyonlarını düşürerek, önümüzdeki yıllarda önemli mevcut ve gelecekteki yasaklara ve AB F-Gaz yönetmeliklerine uygundur.
  • YETKİN OLUN: Ek çatı alanı kullanımı gerekmez. Genel ayak izini artırmadan %40’ın üzerinde soğutma kapasitesi net kazancı.
  • GLOBAL ESNEKLİK: Dünya genelinde çeşitli iklimlerdeki veri merkezleri için uygundur.

*20°C’de su sıcaklıkları ile %80 kapasitede çalışan 10 MW’lık hava soğutmalı BT yükü standart soğutucularla 1,15 pPUE’ye ulaşır. Vertiv CoolLoop Trim Cooler ile 35°C’lik daha yüksek bir sıcaklıkta 1,087 olarak tahmin edilen daha yüksek bir pPUE ve yaklaşık %70’lik bir verimlilik artışı elde edilir.

Özellikleri

  • KUSURSUZ SIVI SOĞUTMA ENTEGRASYONU: 40°C'ye kadar besleme suyu sıcaklığı, soğuk plakaların 45°C'de çalışmasını sağlar; geri dönüşte 50°C'ye kadar. Vertiv CoolChip CDU ve Vertiv Chilled Water çözümleriyle kolay kaplin.
  • ÜCRETSİZ SOĞUTMA OPTİMASYONU: Üstün ısı transferi için mikro kanallı ısı eşanjörlerini içeren yüksek ortam sıcaklıkları için tasarlanmış serbest soğutma bobinleri.
  • INVERTER DRIVEN TECHNOLOGY: Kompresörler, EC fanlar ve pompalar, sistemin operasyonel tepe noktaları sırasında bile verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyarak kompresörün hızını talebe göre ayarlar.
  • REFRİGERANTS: IPCC AR4 uyarınca GWP = 7 ile çok düşük GWP R1234ze soğutucu.
  • YÜZ TASARRUF TASARIMI: Elektrik panelinin içinde aktif harmonik filtreler bulunan tek, kompakt bir çerçevede yaklaşık 3 MW** soğutma kapasitesi.
  • HER YERDE SOĞUTMA: -20°C ila 52°C'nin üzerinde çok çeşitli ortam sıcaklıklarında mevcuttur.

**Hava soğutmalı konfigürasyonda

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi

Müşteri Hikayeleri

 Image

A roadmap for the future chip coolant temperature

Learn why manufacturers and data center operators prefer 30°C as the optimal temperature for cooling AI silicon in data centers. Read the technical factors affecting this temperature and identify the paths for future technological improvement to increase and optimize performance.

 Image

High temperature fluid coolers

In today’s rapidly evolving tech landscape, the pressure is on to stay ahead of the curve—especially in terms of cooling hyperscale and colocation data centers. As technology continues to advance and chip power density increases, managing temperature within data centers has become, and will remain, an ongoing and critical challenge.

 Image

Isı Yönetimi Müşteri Deneyim Merkezimize Hoş Geldiniz!

Teknoloji İnovasyon Laboratuvarlarımızı ziyaret ederek sanal ortamda Isı Yönetimi üniteleri için mevcut testleri keşfedebilirsiniz.

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon