The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

Vertiv PowerUPS 9000 480V

Bu sistem, tek bir çerçevede 625kW ile 1250kW arasında değişen bir güç kapasitesi sunar. Ek olarak, dört çerçeveye kadar paralel kurulumu destekleyerek 5MW'a kadar birleşik güç çıkışı elde eder.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
YÜKSEK VERİMLİLİK: Dinamik çevrimiçi mod ile %9705,5'e kadar çift çevrim verimliliği ve 99%'e kadar verimlilik elde edebilir.
KOMPAKT AYAK İZİ: Artan veri merkezi güç taleplerini karşılarken alan kısıtlamasını yönetin ve prefabrike kuruluma yer bırakın.
YÜKSEK YOĞUNLUKLU UYGULAMALAR IÇIN IDEALDIR: Büyük ölçekli veri merkezlerini destekler.
DÜNYA ÇAPINDA MEVCUTTUR: CE ve UL standartlarına uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve dünya çapında kullanılabilir.
GÜVENİLİRLİK VE DİRENÇ: Sürekli güç kalitesi ve kullanılabilirlik sağlamak ve çağdaş dayanıklılık ölçütlerini karşılamak için tasarlanmıştır.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom

Avantajlar

KESİNTİ YOK: Bakım veya güç yükseltmeleri sırasında bile hiçbir kesintiye yol açmayan sıcak ve kolay servis imkanı sunar.
KAPASİTE VE KURULUM ESNEKLİĞİ 625 KW'den 5 MW'a kadar, bu UPS güç kapasitesi, yedeklilik ve tasarım bakımından sistem ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilir.
125KVA GÜÇ MODÜLLERİ: Saha inşaatının ilerlemesine ve gerçek yük talebine bağlı olarak kolaylıkla ve hızla ölçeklendirilecek şekilde özelleştirilebilir güç kurulumu.
ZENGİN DİJİTAL DENEYİM: İsteğe bağlı Vertiv Life izleme sistemi ile tüm yaşam döngüsü boyunca verilerle desteklenen hizmet.
ENERJİ KAYNAĞI ENTEGRASYONU: Lityum-iyon ve nikel-çinko dahil olmak üzere farklı yedek güç kaynaklarını kolayca entegre eder.

Özellikleri

GENİŞ GİRİŞ VOLTAJ ARALIĞI: Bu, akü kullanımını azaltır ve eskime nedeniyle erken değişimin önlenmesine yardımcı olur.
YÜKSEK GÜÇLÜ FAKTÖR: Bu, daha fazla kullanılabilir güç için maksimum kW elde etmenizi sağlar.
ÇALIŞIRKEN DEĞİŞTİRELEBİLİR MODÜLLER: Kesintisiz bakım ve yükseltmeleri duruş süresi olmadan etkinleştirin.
TASARIMIN GÜVENİLİRLİĞİ: Özel ayrılmış kontrolleri, gelişmiş tanı araçlarını (Dalga Formu Yakalama, Geçmiş Günlüğü) ve doğrulama/geçerlilik testlerini içerir.
YÜKSEK ÇALIŞMA VERIMLILIĞI: Bu, Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) azaltır ve PUE'yi (Güç Kullanım Verimliliği) iyileştirir.
TAM SERVIS PAKETLERI: Optimum performans için bu UPS sistemini UPS ömrü boyunca eksiksiz ve derinlemesine destekle tamamlayın.

Vertiv PowerUPS 9000 KGK Sistemi, yüksek yoğunluklu uygulamalar için güvenilir, yüksek verimli ve ölçeklenebilir güç koruması sunar. Üç fazlı UPS için orta ve büyük boyutlu güç ihtiyaçlarınızı etkili bir şekilde çözer. Potansiyel tedarik ve hizmet tutarsızlıklarını, teslimat gecikmelerini ve duruş sürelerini azaltarak dünyanın her yerinde kullanılabilir. Üstten veya alttan kablo girişiyle hızlı ve kolay kurulum sunar. Sistem tamamen sıcak servis ve çalışırken değiştirilebilir, böylece bakım ve yükseltmeler herhangi bir kesinti olmadan sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Vertiv PowerUPS 9000 480V
Product Overview
Güç Değeri
1250kW
Giriş Voltajı Aralığı
480Vac
Çıkış Voltajı Aralığı
480Vac
Verimlilik
97.6%
Kablo Tesisatı
3Avr. Farm. + PE
Ağırlık (lb / kg)
4321 lbs
Ağırlık (lb / kg)
4321 kgs
Yükseklik (inç / mm)
82.6 in
Yükseklik (inç / mm)
1998.9 mm
Genişlik (inç / mm)
82.6 in
Genişlik (inç / mm)
2098.04 mm
Derinlik (inç / mm)
39.3 in
Derinlik (inç / mm)
998.2 mm
Interfaces/Ports
Arayüz Seçenekleri
RDU120
Protokoller
Modbus TCP/IP
Kontrol Paneli
Dokunmatik ekran 9inç ekran
Kablo Erişimi
Üst veya Alt
Servis Erişimi
Önden erişim
Operational Conditions
Çalışma Sıcaklığı
0-50°C (otomatik değer kaybı ile)
Miscellaneous
General
Kesintisiz Güç Kaynağı
Topoloji
3 Seviye IGBT topolojisi

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon