The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Modeli

PSA6E-2200IT-SCH

Vertiv PowerUPS 200 Essential Serisi PSA 6E-2200IT-SCH, 5 Schuko çıkışları, AVR ve iki yıllık garanti ile uygun fiyatlı ve güvenilir 230bir VAC KGK’dır. Çalışma zamanı LED göstergeleri, kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller ve alarmları susturmak için özel bir sessiz düğmesi ile daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir temel güç korumasıdır. Ayrıca, Vertiv’in ücretsiz yönetim yazılımı olan Vertiv Power Assist sayesinde, bağlı ekipmanları sorunsuz bir şekilde kapatabilir ve kesinti sırasında hasar ve veri kaybına karşı koruyabilir.

Broşürü Al
Temel Avantajlar
  • 600 VA2200'ya
  • Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
  • 4 batarya 6 yedeği ve dalgalanma korumalı çıkışlara (IEC ve Schuko modellerinde mevcuttur)
  • KGK ömrünü uzatmak için kullanıcı tarafından değiştirilebilir aküler
  • Kalan pil kapasitesini hızlı bir şekilde görüntülemek için çalışma zamanı LED göstergeleri
  • 2-yıl standart garanti ve dahil edilen Ekipman Koruma Planı (EPP)
  • En Uygun Çalışma Alanı:
    • Banking
    • Financial and Insurance
    • Broadcast and Entertainment
    • Data Center/Colocation/Hosting
    • Education
    • Government
    • Healthcare
    • IT Personnel
    • Power Generation
    • Professional Services
    • Retail and Wholesale
    • Telecom
    Garanti: 2-yıl standart garanti ve dahil edilen Ekipman Koruma Planı (EPP)
    • 600VA – 2200VA

      Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.

    • Automatic Voltage Regulation (AVR)

      When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.

    • 4 to 6 outlets

      4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.

    • Runtime LED Indicator

      Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.

    • 2-Year Warranty

      No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.

    • User-replaceable batteries

      User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.

    • Dataline surge protection

      Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.

    • Alarm management

      A dedicated mute button for quickly silencing alarms.

    • Free Management Software

      Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.

    • Equipment Protection Plan (EPP)

      Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.

    Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series, aynı anda birden fazla cihaz için temel güç koruması sunan güvenilir bir 230VAC KGK’dır. Çıkış gücünün dengelenmesine ve daha uzun akü ömrünün sağlanmasına yardımcı olan AVR'ye, uzun süreli iç rahatlığı için iki yıllık garantiye ve ağ kabloları üzerinden geçen güç dalgalanmalarına karşı ekipman koruması için veri hattı dalgalanma koruma portlarına sahiptir. Çalışma zamanı LED ışıkları, kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller ve özel alarm sessiz düğmesi ile her zamankinden daha kullanıcı dostudur.

    PSA6E-2200IT-SCH
    Product Overview
    Güç Değeri
    2200VA / 1225W
    Giriş Voltajı Aralığı
    Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC
    Çıkış Voltajı Aralığı
    Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Pil Üzerinde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks)
    Ağırlık (lb / kg)
    28.4 lbs
    Ağırlık (lb / kg)
    12.9 kg
    Yükseklik (inç / mm)
    7.68 in
    Yükseklik (inç / mm)
    195 mm
    Genişlik (inç / mm)
    5.71 in
    Genişlik (inç / mm)
    145 mm
    Derinlik (inç / mm)
    15.75 in
    Derinlik (inç / mm)
    400 mm

    *Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

    Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

    Ürün Destek İlgili Kişileri
    Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
    İş Ortağı Oturumu Aç

    Dil ve Lokasyon