PSA6E-2200IT-IEC
Vertiv PowerUPS 200 Essential Serisi PSA 6E-2200IT-IEC, 6 IEC prizleri, AVR ve iki yıllık garantiye sahip uygun fiyatlı ve güvenilir 230bir VAC KGK’dır. Çalışma zamanı LED göstergeleri, kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller ve alarmları susturmak için özel bir sessiz düğmesi ile daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir temel güç korumasıdır. Ayrıca, Vertiv’in ücretsiz yönetim yazılımı olan Vertiv Power Assist sayesinde, bağlı ekipmanları sorunsuz bir şekilde kapatabilir ve kesinti sırasında hasar ve veri kaybına karşı koruyabilir.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
PSA6E-2200IT-IEC
Vertiv PowerUPS 200 Essential Serisi PSA 6E-2200IT-IEC, 6 IEC prizleri, AVR ve iki yıllık garantiye sahip uygun fiyatlı ve güvenilir 230bir VAC KGK’dır. Çalışma zamanı LED göstergeleri, kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller ve alarmları susturmak için özel bir sessiz düğmesi ile daha sezgisel ve kullanıcı dostu bir temel güç korumasıdır. Ayrıca, Vertiv’in ücretsiz yönetim yazılımı olan Vertiv Power Assist sayesinde, bağlı ekipmanları sorunsuz bir şekilde kapatabilir ve kesinti sırasında hasar ve veri kaybına karşı koruyabilir.
- Banking
- Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Education
- Government
- Healthcare
- IT Personnel
- Power Generation
- Professional Services
- Retail and Wholesale
- Telecom
-
600VA – 2200VA
Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.
-
Automatic Voltage Regulation (AVR)
When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.
-
4 to 6 outlets
4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.
-
Runtime LED Indicator
Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.
-
2-Year Warranty
No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.
-
User-replaceable batteries
User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.
-
Dataline surge protection
Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.
-
Alarm management
A dedicated mute button for quickly silencing alarms.
-
Free Management Software
Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.
-
Equipment Protection Plan (EPP)
Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.
Teknik Özellikler
Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series, aynı anda birden fazla cihaz için temel güç koruması sunan güvenilir bir 230VAC KGK’dır. Çıkış gücünün dengelenmesine ve daha uzun akü ömrünün sağlanmasına yardımcı olan AVR'ye, uzun süreli iç rahatlığı için iki yıllık garantiye ve ağ kabloları üzerinden geçen güç dalgalanmalarına karşı ekipman koruması için veri hattı dalgalanma koruma portlarına sahiptir. Çalışma zamanı LED ışıkları, kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller ve özel alarm sessiz düğmesi ile her zamankinden daha kullanıcı dostudur.
- Product Overview
- Güç Değeri
- 2200VA / 1225W
- Giriş Voltajı Aralığı
- Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC
- Çıkış Voltajı Aralığı
- Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Pil Üzerinde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks.)
- Ağırlık (lb / kg)
- 28.4 lbs
- Ağırlık (lb / kg)
- 12.9 kg
- Yükseklik (inç / mm)
- 7.68 in
- Yükseklik (inç / mm)
- 195 mm
- Genişlik (inç / mm)
- 5.71 in
- Genişlik (inç / mm)
- 145 mm
- Derinlik (inç / mm)
- 15.75 in
- Derinlik (inç / mm)
- 400 mm
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.