The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

VertivUPS PowerUPS 200 Essential Line Interactive Serisi

Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series, elektronik cihazlarınız için gerekli akü yedeği ve aşırı gerilim koruması sağlayarak şık bir tasarımda güvenilir 1Faz KGK özellikleri sunar. Altıya kadar yedek akü çıkışına sahip VertivUPS Essential, bilgisayarlar, oyun konsolları, iş istasyonları, perakende satış noktası (POS) ekipmanları, kablosuz 200 ağlar, gözetim sistemleri ve daha fazlası dahil olmak üzere birden fazla cihaza aynı anda güç verme ve koruma esnekliği sunar. Standart bir 2yıl garanti ile desteklenen VertivUPS 200 Essential PowerUPS, işlevselliği modern bir estetikle birleştirerek ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış güvenilir bir güç koruması sunar.

Broşürü Al
Temel Avantajlar
  • 600 VA2200'ya
  • Otomatik Gerilim Düzenleme (AVR)
  • 4 batarya 6 yedeği ve dalgalanma korumalı çıkışlara (IEC ve Schuko modellerinde mevcuttur)
  • UPS ömrünü uzatmak için kullanıcı tarafından değiştirilebilir aküler
  • Kalan pil kapasitesini hızlı bir şekilde görüntülemek için çalışma zamanı LED göstergeleri
  • 2-yıl standart garanti ve dahil edilen Ekipman Koruma Planı (EPP)
  • En Uygun Çalışma Alanı:
    • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
    • Yayıncılık ve Eğlence
    • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
    • Eğitim
    • Ülke Yönetimi
    • Sağlık
    • BT Personeli
    • Enerji Üretimi
    • Profesyonel Hizmetler
    • Perakende ve Toptan Satış
    • Telekom
    Garanti: 2-yıl standart garanti ve dahil edilen Ekipman Koruma Planı (EPP)

    Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series, aynı anda birden fazla cihaz için temel güç koruması sunan güvenilir bir 230VAC KGK’dır. Çıkış gücünün dengelenmesine ve daha uzun akü ömrünün sağlanmasına yardımcı olan AVR'ye, uzun süreli iç rahatlığı için iki yıllık garantiye ve ağ kabloları üzerinden geçen güç dalgalanmalarına karşı ekipman koruması için veri hattı dalgalanma koruma portlarına sahiptir. Çalışma zamanı LED ışıkları, kullanıcı tarafından değiştirilebilir piller ve özel alarm sessiz düğmesi ile her zamankinden daha kullanıcı dostudur.

    Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
    Vertiv PowerUPS 200 Essential Serisi PSA 6E-600IT-IEC, 600VA/315W
    600VA / 315W   Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC   Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Aküde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   11.0 lbs  
    PSA6E-1000IT-IEC
    1000VA / 525W   Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC   Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Pil Üzerinde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks.)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   13.7 lbs  
    PSA6E-1600IT-IEC
    1600VA / 925W   Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC   Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Pil Üzerinde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks.)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   27.6 lbs  
    PSA6E-2200IT-IEC
    2200VA / 1225W   Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC   Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Pil Üzerinde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks.)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   28.4 lbs  
    PSA6E-600IT-SCH
    600VA / 315W   Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC   Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Pil Üzerinde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   11.0 lbs  
    PSA6E-1000IT-SCH
    1000VA / 525W   Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC   Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Pil Üzerinde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks)   7.1 in   4.72 in   13.98 in   13.7 lbs  
    PSA6E-1600IT-SCH
    1600VA / 925W   Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC   Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Pil Üzerinde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks.)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   27.6 lbs  
    PSA6E-2200IT-SCH
    2200VA / 1225W   Nominal: 220-240 VAC; Maks: 140-290 VAC   Kullanımda: 220-240 VAC (Nominal); 195-255 VAC (Maks) Pil Üzerinde: 230 VAC (Nominal); 230 +/- 10 VAC (Maks)   7.68 in   5.71 in   15.75 in   28.4 lbs  
    • 600VA – 2200VA

      Wide range of available sizes to allow you to select the capacity and runtime that best meet your needs.

    • Automatic Voltage Regulation (AVR)

      When incoming utility power fluctuates, AVR stabilizes the output power without needing to go to battery, which extends the life of your battery and preserves your UPS battery for an outage.

    • 4 to 6 outlets

      4 to 6 battery backup and surge protected outlets offer enough space for all your critical electronics.

    • Runtime LED Indicator

      Easy-to-read LED indicator to monitor remaining battery capacity.

    • 2-Year Warranty

      No-hassle advanced replacement 2-year warranty coverage, including the battery.

    • User-replaceable batteries

      User-replaceable batteries that can be swapped out quickly and safely to extend UPS life.

    • Dataline surge protection

      Protection against power surges traveling through data lines, ensuring your system is protected from power surges traveling through network cables.

    • Alarm management

      A dedicated mute button for quickly silencing alarms.

    • Free Management Software

      Vertiv Power Assist gracefully shuts down your devices when the UPS battery backup experiences a power outage. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event.

    • Equipment Protection Plan (EPP)

      Equipment Protection Plan provides reimbursement or replacement of any connected equipment that is damaged by a power surge while connected to your Vertiv UPS.

    *Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

    Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

    Ürün Destek İlgili Kişileri
    Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
    Vertiv™ Services
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), Güç Dağıtımı, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Kabinler ve Kapama
    İş Ortağı Oturumu Aç

    Dil ve Lokasyon