Vertiv™ Liebert® RXA
Vertiv™ Liebert® RXA, küçük ve büyük veri merkezleri, sunucu odaları, ağ kabinleri ve az yer kaplayan bir taban alanında özel sunucu dağıtım ihtiyaçlarına ihtiyaç duyan kuruluşlar ve colocation şirketleri dahil olmak üzere uzak tesisler için ideal bir uzaktan güç dağıtım sistemidir. Güç dağıtım sistemi, kolay kurulum ve servis kolaylığı gibi özellikleriyle, yüksek güç yoğunluğu taleplerini karşılaması gereken edge destek ortamları ve sınırlı alana sahip tesisler için idealdir.
Bu Ürün Panonuza Kaydedildi
Bu ürünü, daha sonra görüntülemek üzere panonuza kaydettiniz. Artık kaydedilmesini istemediğinizde ürünü kolayca panonuzdan çıkarabilirsiniz.
Bunu daha sonrası için kaydetmek üzere lütfen oturum açın veya hesap oluşturun
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Perakende ve Toptan Satış
Vertiv™ Liebert® RXA
Vertiv™ Liebert® RXA, küçük ve büyük veri merkezleri, sunucu odaları, ağ kabinleri ve az yer kaplayan bir taban alanında özel sunucu dağıtım ihtiyaçlarına ihtiyaç duyan kuruluşlar ve colocation şirketleri dahil olmak üzere uzak tesisler için ideal bir uzaktan güç dağıtım sistemidir. Güç dağıtım sistemi, kolay kurulum ve servis kolaylığı gibi özellikleriyle, yüksek güç yoğunluğu taleplerini karşılaması gereken edge destek ortamları ve sınırlı alana sahip tesisler için idealdir.
- Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
- Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
- Eğitim
- Ülke Yönetimi
- Sağlık
- Perakende ve Toptan Satış
Teknik Özellikler
Vertiv™ Liebert® RXA uzaktan güç dağıtım sistemi, mümkün olan en küçük taban alanında paketlenmiş güç dağıtımı sağlar ve dört farklı konfigürasyon bloğunda mevcuttur. Liebert® DPM akıllı güç izleme sisteminin dahil edilmesiyle; veri merkezi, BT ve tesis yöneticileri, tüm devreler ve tüketim hakkında eksiksiz bir genel bakış elde eder ve sonuç olarak veri merkezinde maliyet ve enerji verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.
Avantajlar
- Dokunmaya dayanıklı, çalışırken değiştirilebilir (hot-swappable) dağıtım panoları ile ana ve branşman devre izleme sağlayarak yüksek yoğunluklu güç dağıtımı taleplerini karşılamaya yardımcı olur
- Az yer kaplayan taban alanı, değerli zemin alanından tasarrufu artırır, işletme maliyetlerini azaltır ve dağıtım sisteminin gelecekte esnek şekilde genişletilmesini sağlar
- Kritik uygulamalara sürekli güç sağlayabilir ve sertifikasyon maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir; veri merkezi mühendisleri için ideal çözüm olup planlama ve çizimlerde zamandan tasarruf sağlar, tamamen önceden yapılandırılmış, sertifikalı ve test edilmiş bir sistemdir
- Çoklu konfigürasyon seçenekleri, veri merkezi alanının optimizasyonuna olanak tanır – alandan tasarruf sağlayan kümelere iki, üç veya dört ünite kurulabilir
- Gömülü ölçüm sistemi olan Liebert™ DPM, elektrik kapasitesinin yanı sıra branşman devreleri ve ana şebekede güç kullanımının gerçek zamanlı görünümlerini sağlar ve güç ile çevresel koşullar hakkında görünür ve duyulabilir eşik uyarıları göndererek kesinti süresinin önlenmesine yardımcı olur
Özellikleri
- 604 × 329 mm taban alanında 84 kutup
- 604 × 670 mm taban alanında 168 adede kadar kutup
- Akım ve branşman devre izleme seçenekleri sunar
- Sesli ve görünür uyarılar içeren alarm ayarları
- Zemine veya duvara monte edin veya kabin koridorunun ucundaki desteklere takın
- Vertiv DCM kabinlerine aletsiz montajla kurulur
- Tek bir ünite ya da iki, üç veya dört kabin kümesi olarak konfigürasyona izin verir
*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.