The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Vertiv, Yapay Zekâ, Yüksek Performanslı Bilgi İşlem ve 5 MW Üzeri Yüksek Yoğunluklu Veri Merkezleri için Ölçeklenebilir, Ön Üretimli Altyapı Kurulumlarını Hızlandırmak Amacıyla Vertiv™ OneCore’u Tanıttı

26.8.25

Küresel çapta tanıtılan Vertiv™ OneCore, esnek ve hızlı kurulabilen altyapı sunarak yüksek performanslı veri merkezi kurulumlarını basitleştirip hızlandırmayı sağlıyor.

İstanbul, Türkiye [Ağustos 22, 2025] – Kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv, ölçeklenebilir ve ön üretimli Vertiv™ OneCore çözümünün dünya genelinde kullanıma sunulduğunu duyurdu. Vertiv’in güç, termal ve BT altyapı teknolojilerini tek bir fabrikada monte edilmiş entegre sistemde bir araya getiren Vertiv OneCore, yüksek yoğunluklu veri merkezi kurulumlarını hızlandırmak için tasarlandı. Sahadaki kurulum karmaşıklığını büyük ölçüde azaltarak proje süreçlerini kolaylaştıran ve zaman çizelgelerini kısaltan bu çözüm, kurumsal, ortak yerleşim, egemen ve neocloud gibi farklı veri merkezi ortamlarında artık global çapta kullanılabiliyor.

Vertiv OneCore, tasarımdan kurulum ve kullanıma hazır hale getirmeye kadar olan süreci tek bir yetkili üzerinden kolaylaştıran, bütünleşik ve anahtar teslim bir çözüm olarak öne çıkıyor. Esnek tasarımı, Vertiv™ SmartRun gibi önceden hazırlanmış modüller ve Vertiv tarafından sağlanan çelik kabuk kullanılarak oluşturuluyor. Bu yapı, lojistiği basitleştiriyor, sahadaki iş gücünü ve karmaşıklığı azaltıyor, ayrıca kalite, maliyet ve zaman açısından tutarlı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Vertiv™ Unify ise sistemin tüm parçalarının görünürlüğünü sağlayıp merkezi bir yönetim imkanı sunuyor.

Vertiv EMEA Entegre Modüler Çözümler Başkan Yardımcısı Viktor Petik, "Vertiv OneCore ile veri merkezi kapasitesini ölçeklendirirken yaşanan karmaşıklığı azaltmayı ve süreci hızlandırmayı hedefliyoruz. Sadece bugünün ihtiyaçlarına yönelik değil, geleceğin gereksinimlerine de uyum sağlayabilecek esnek bir temel inşa ediyoruz. Bu çözüm, proje karmaşıklığını ana bileşenlerin standartlaştırılmasıyla azaltırken iş yükü ve BT talepleri arttıkça kolayca genişleyip evrilebilen ve yeni teknolojilerle entegre olabilen bir esneklik sunuyor."

Vertiv OneCore, aşırı yoğunluktaki raflara sahip veri merkezleri için ideal bir çözüm sunuyor. Modüler elektrik ve mekanik tasarımları sayesinde, aynı anda üretim yapılabiliyor; bu da projelerin daha hızlı tamamlanmasını ve maliyetlerin düşmesini sağlıyor. Ayrıca, esnek yapısı sayesinde katı boyut sınırlamaları olmadan ihtiyaçlara göre özel çözümler sunabiliyor, kullanılabilir alanı en iyi şekilde değerlendiriyor ve hava akışını iyileştirerek ortam kontrolüne katkı sağlıyor.

Vertiv OneCore’un Öne Çıkan Özellikleri

  • Ölçeklenebilir Güç Kapasitesi: Tek bir blokta 5–50 MW arasında güç sağlayarak yapay zekâ ve yüksek yoğunluklu sistemlerin artan enerji ihtiyaçlarını karşılar.
  • Yüksek Kabin Yoğunluğu Esnekliği: 96 ile 944 raf arasında yapılandırma imkânı sunar; düşükten yüksek yoğunluğa kadar tüm BT gereksinimlerine uyum sağlar ve özel tasarım seçenekleri sunar.
  • Entegre Soğutma ve Güç Sistemleri: Enerji verimli ve kompakt altyapısıyla güçlü sıvı soğutma, gelişmiş ısı atma sistemleri, ölçeklenebilir güç yönetimi ve kesintisiz güç kaynakları (UPS) sağlar.
  • Eşzamanlı Bakım Kolaylığı: Elektriksel ve termal sistemler, bakım veya yükseltme sırasında bile yüksek kullanılabilirlik ve dayanıklılık sunacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Optimize Edilmiş Saha ve Çevresel Performans: -20°C ile 55°C (-4°F–131°F) arasında güvenle çalışarak farklı iklim koşullarında sağlam performans gösterir.
  • Gelişmiş Yedeklilik: Hem birincil hem ikincil sıvı ağlarda, hem de elektrik altyapısında yedekli konfigürasyon seçenekleri mevcuttur.
  • Geniş Voltaj Uyumluluğu: 11–35 kV orta gerilim ile 400V–480V 3 fazlı AC güç girişlerini destekleyerek farklı bölgesel standartlara uyum sağlar.
  • Kapsamlı Servis ve Destek: Vertiv’in global servis ağı sayesinde devreye alma, proaktif bakım ve hızlı müdahale hizmetleriyle veri merkezinin tüm yaşam döngüsünde yüksek performans ve verimlilik sunar.

Vertiv™ OneCore, Vertiv’in geniş ürün yelpazesini tek bir çözümde sorunsuz şekilde bir araya getiriyor. Bu kapsamda Vertiv™ Trinergy™ UPS sistemleri, anahtarlama panoları, busbar çözümleri, Vertiv™ CoolChip CDU ve çevresel soğutma sistemleri, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler ile Vertiv™ Unify yönetim sistemi entegre olarak sunuluyor.

Ayrıca Vertiv™ OneCore, daha yüksek verimlilik, azaltılmış enerji gereksinimi ve değişen teknoloji standartlarına uyum sağlayabilen esnek tasarımı sayesinde, müşterilerin sürdürülebilirlik stratejilerini de destekliyor.

Vertiv OneCore hakkında daha fazla bilgi almak için Vertiv.com’u ziyaret edebilir veya ürün tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

Vertiv Hakkında

Vertiv (NYSE: VRT) müşterilerinin hayati uygulamalarının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını, iş gereksinimleriyle birlikte büyümesini sağlamak için donanım, yazılım, analitik ve devam eden hizmetleri bir araya getiriyor. Vertiv, buluttan ağın ucuna kadar uzanan bir güç, soğutma ve BT altyapısı çözümleri ve hizmetleri portföyüyle günümüzün veri merkezlerinin, iletişim ağlarının ve ticari ve endüstriyel tesislerinin karşılaştığı en önemli zorlukları çözüyor. Genel merkezi ABD’de Ohio Westerville’de bulunan Vertiv, 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Daha fazla bilgi ve Vertiv’den en son haberler ve içerik için Vertiv.com’u ziyaret edebilirsiniz.

İleriye Dönük İfadeler

Bu metin, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası, Menkul Kıymetler Yasası’nın 27. Bölümü ve Menkul Kıymetler Borsası Yasası’nın 21E Bölümü anlamında ileriye dönük beyanlar içermektedir. Bu ifadeler sadece bir tahmindir. Fiili olaylar veya sonuçlar, burada belirtilen ileriye dönük beyanlardakilerden önemli ölçüde farklı olabilir.  Okuyucular, bunların ve vertiv ve operasyonlarıyla ilgili en son Yıllık Rapfor ve Form 10-Q ile ilgili müteakip Üç Aylık Raporlar dahil olmak üzere Vertiv7in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yaptığı dosyalara yönlendirilir, Vertiv’in yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle ileriye dönük beyanlarını güncelleme veya değiştirme yükümlülüğü yoktur ve bunlara yönelik herhangi bir yükümlülüğü açıkça reddeder.  

BASIN İLETİŞİM

Aylin Karakoç | PİAR İletişim

aylin.karakoc@piariletisim.com

İlgili Makaleler

İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon