The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Thermal Remote Monitoring

Leveraging your thermal management systems to support business objectives such as improving energy efficiency and cutting costs takes superior system insight and control. Continuous monitoring of your critical thermal equipment gives you this insight. Real-time data allows you to quickly make system adjustments based on your load requirements. This agility optimizes cooling and overall data center performance.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vantagens

Increased uptime and availability result from around-the-clock insight and control over your precision cooling equipment to predict and prevent problems before they occur
Faster mean time to repair (MTTR) occurs because service technicians fully understand the issues and respond promptly to correct problems early on
Enhanced system performance is achieved based on real-time insights and the ability to adjust the system based on load requirements 
Improved asset management occurs based on collection and analysis of critical system data 
Fewer emergency maintenance costs are incurred because properly maintained equipment is less likely to fail unexpectedly 
Better budget allocation is possible with regularly data analysis and trending to help prioritize maintenance dollars

Recursos

Continuous connectivity for critical infrastructure oversight is achieved through installation of a secure communication device
Programming of software ensures your unique monitoring requirements can be achieved
Hardware maintenance and software updates keep your monitoring program operating smoothly
Comprehensive report, available via an online customer portal, provides monthly alarm and equipment health summaries to keep you informed of critical system operation and the recommended action plan

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto
Vertiv Monitoring Software
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Generator Services
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma