The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Cables and Bus Preventive Maintenance

Cables and bus are an integral part of your electrical distribution system. Keeping them sound and reliable is not an easy task. Mistakes in connections and splices during installation can lead to unnecessary outages. Additionally, these components are often exposed to harsh environmental conditions that can lead to failures, such as excessive water or heat. Ongoing maintenance of cables and bus is critical to avoiding costly outages or accidents.

Obter Brochura
Ideal para:
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vantagens

Enhanced electrical distribution system reliability is due to regular preventive maintenance of cables and bus
Less unplanned downtime occurs as problems are detected and addressed prior to an outage
Improved power quality is achieved when cables and bus are installed and maintained properly
Better capital expenditure planning is possible with information gleaned from inspection findings and test results

Recursos

Inspection of cables and supports identifies installation problems or cable flaws such as sharp bends, leaks, soft spots, or cracked jackets
Connection check verifies the tightness and cleanliness of cable and bus connections
Infrared scan of energized bus helps uncover evidence of  overheating, corrosion, arcing, or other forms of deterioration
Cable testing appropriate for your application and unique infrastructure is performed per recommended maintenance practices
Comprehensive report details test results, condition of cables and bus, recommendations on replacement or corrective action, and proposed follow-up testing

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Treinamento, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto, Gestão de Peças e Peças Sobresselentes
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de serviço de foco: Serviços de Projeto, Serviços de Otimização de Desempenho, Resposta de Emergência, Manutenção Preventiva, Manutenção Preventiva para Aplicações Industriais, Monitoramento Remoto
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma