The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert HPW

High performance telecom cooling solutions for mobile applications.

High Performance Wall-mount Cooling Solution for Telecom Mobile Applications Liebert HPW is the ultimate cooling system ideal for Mobile Telecom Network remote access node in shelters and containers. The Liebert HPW units are packaged, outdoor, wall-mount cooling solutions, with the traditional upflow or the innovative downflow air delivery solutions.

Vantagens

Reliability
Site shutdown prevention
Extreme environmental conditions protection
Remote site conditions control
 
Flexibility
Adaptive to all site layouts
Suitable for critical environments 
Respecting the surroundings
 
Total Cost of Ownership
Target fast return on investment  

Recursos

Direct Expansion having the highest efficiency in a wide range of external environmental conditions as a result of the generous heat exchanger surface design.
Freecooling with the highest energy saving, combining the advanced circular damper system with the downflow air distribution concept.
Emergency freecooling with the most efficient 48 VDC plug type fan to reduce the impact on the site power consumption. 

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma