The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert® CRV CW

O Liebert® CRV CW é um condicionador de ar instalado na fila de racks, inteligente e eficiente, que utiliza água gelada, com um projeto de retorno de ar pela parte traseira e insuflamento de ar pela seção frontal, alcançando maior eficiência no resfriamento e economia de energia. Seu design com capacidade de resfriamento variável possibilita resfriamento inteligente. Com os resfriamentos e insuflamento de ar direcionais, ele efetivamente elimina os pontos de calor e resolve as questões de dissipação térmica de alta densidade. A unidade apresenta um estrutura compacta, alta confiabilidade, alto fator de calor sensível, alta vazão de ar e baixa perda de carga. Disponíveis com largura de 300 mm e 600 mm, e uma capacidade de resfriamento entre 30 kW a 65 kW.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

O Liebert® CRV CW é um condicionador de ar instalado na fila de racks, inteligente e eficiente, que utiliza água gelada, com um projeto de retorno de ar pela parte traseira e insuflamento de ar pela seção frontal, alcançando maior eficiência no resfriamento e economia de energia. Seu design com capacidade de resfriamento variável possibilita resfriamento inteligente. Com os resfriamentos e insuflamento de ar direcionais, ele efetivamente elimina os pontos de calor e resolve as questões de dissipação térmica de alta densidade. A unidade apresenta um estrutura compacta, alta confiabilidade, alto fator de calor sensível, alta vazão de ar e baixa perda de carga. Disponíveis com largura de 300 mm e 600 mm, e uma capacidade de resfriamento entre 30 kW a 65 kW.

Vantagens

Resfriamento variável
Alta confiabilidade
Configurações diversas
Baixo custo ao longo de seu ciclo de vida

Recursos

Design com resfriamento variável que ajusta automaticamente a capacidade de resfriamento com base nas alterações na carga de calor dos equipamentos na sala
Compressor scroll EC de alta eficiência com refrigerante ecológico R410A
Equipado com ventiladores EC redundantes, com vazão de ar ajustada automaticamente de acordo com a carga
Instalado próximo aos racks, com retorno de ar traseiro e insuflamento de ar frontal para uma maior eficiência de resfriamento
Visor gráfico com tela grande
Capaz de insuflar o ar em duas direções (esquerda e direita), ajustável no site com base nas condições reais da carga
Mudança automática entre as fontes de alimentação para maior confiabilidade e proteção
Controle em grupo por temperatura e por pressão do ar de insuflamento, coordenando automaticamente a velocidade para garantir uma vazão de ar uniforme sem pontos de calor.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma