The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Vertiv™ CoolLoop RDHx

Vertiv™ CoolLoop RDHx é uma solução de resfriamento à nível de rack, composto de trocador de calor à água gelada, integrada à parte traseira do rack. É um sistema de alto desempenho, com ótima capacidade de resfriamento, elevada eficiência energética e excelente relação custo-benefício, ocupando pouco espaço de instalação. O design modular, tanto das unidades ativas como das unidades passivas, permite configurações customizáveis, possibilitando ajustes para cargas térmicas variáveis. O Vertiv™ CoolLoop RDHx é perfeito para complementar o resfriamento direto ao chip, para os componentes que necessitam de resfriamento à ar.

Obter Brochura
Principais benefícios
Design compacto que minimiza os custos de instalação, liberando um espaço valioso dentro do data center.
O baixo consumo de energia do módulo de ventiladores possibilita uma operação com alta eficiência energética e relação custo-benefício.
Para cargas térmicas menores, a solução passiva sem consumo elétrico maximiza a capacidade de resfriamento
A perfeita complementação para resfriamento direto ao chip, absorvendo com eficiência qualquer dissipação de calor residual dos componentes resfriados à ar.
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista

Vertiv™ CoolLoop RDHx é uma solução de resfriamento à nível de rack, composto de trocador de calor à água gelada, integrada à parte traseira do rack. É um sistema de alto desempenho, com ótima capacidade de resfriamento, elevada eficiência energética e excelente relação custo-benefício, ocupando pouco espaço de instalação. O design modular, tanto das unidades ativas como das unidades passivas, permite configurações customizáveis, possibilitando ajustes para cargas térmicas variáveis. O Vertiv™ CoolLoop RDHx é perfeito para complementar o resfriamento direto ao chip, para os componentes que necessitam de resfriamento à ar.

Vantagens

Pronto para resfriamento híbrido: em conjunto com uma Vertiv™ CoolChip CDU, a combinação ideal para o resfriamento líquido direto ao chip, absorvendo com eficácia qualquer dissipação de calor residual dos equipamentos de TI resfriados a ar.
Baixos requisitos elétricos: Utiliza os ventiladores existentes do servidor para circulação do ar, entregando uma solução de resfriamento altamente eficiente ao mesmo tempo que minimiza o consumo total de energia.
Capacidade de resfriamento escalável: Cada modelo é capaz de modular sua capacidade de resfriamento entre 0 e 100%, proporcionando alta disponibilidade.
Utiliza zero espaço no piso branco: É montado diretamente na parte posterior dos racks, economizando um espaço útil valioso.
Controle de vazão: Adicione uma válvula de controle de vazão para ajustar a vazão de água gelada, aumentando a eficiência e reduzindo os custos operacionais.
Resfriamento neutro: Ao remover o calor do rack e insuflar o ar na mesma temperatura que o ambiente, elimina o potencial de hot spots criados pelos racks, reduzindo a pressão sobre o sistema como um todo.
Monitoramento e controle: O módulo ativo está disponível com recursos de monitoramento e de controle, aumentando ainda mais a confiabilidade, a eficiência e a longevidade do sistema.
Conexões de água gelada: proporcionam maior flexibilidade durante a instalação, permitindo que a unidade seja instalada em locais com ou sem piso elevado.
Manutenção reduzida: Com poucas peças móveis, necessita de pouca manutenção, reduzindo o custo total de propriedade e aumentando a confiabilidade do sistema.

Recursos

Sistema de resfriamento que economiza espaço com uma capacidade nominal de resfriamento de até 85 kW
Racks com largura de 600 mm ou 800 mm
Válvula de controle independente de pressão
Design modular, módulos ativos e passivos podem ser fornecidos separadamente e a unidade ativa de ventiladores pode ser facilmente retrofitada.
Porta articulada que facilita a operação
Ventiladores EC de alta eficiência com baixo custo operacional
Controlador Vertiv™ Liebert iCOM™ de última geração e uma moderna interface de rede com a Placa Unity para proporcionar controle e monitoramento remotos
Chave de transferência A/B opcional proporciona redundância na alimentação elétrica para garantir o mínimo de indisponibilidades

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma