The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Liebert XDC, XD Chiller and Pumping Unit, 160kW

Coolant chiller unit available in an air cooled configuration with remote condenser. In conjunction with the Liebert XD Cooling Modules, the Liebert XDC system can cool more than 30kW per rack.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Garantia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

Energy efficient
Efficient use of floor space efficient
Highly scalable
Easy to install  

Recursos

Available in nominal capacities of 160kW (46 Tons) and 130kW (37 Tons) for 50Hz applications.
Cools more than 500W/sq. ft.
Includes enclosure, pumps, heat exchanger, receiver tank, controls, valves and piping in a packaged unit
Uses pumped refrigerant  

Liebert XDC, XD Chiller and Pumping Unit, 160kW
Technical Specifications
Net Sensible Nominal Capacity kBtuh[kW]*
160 kW / 46 Ton (60 Hz); 130 kW / 37 Ton (50 Hz)
Input Voltage (V/Phase/Frequency Hz)
460 V, 3 ph, 60 Hz; 380/415 V, 3 ph, 50 Hz
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
1800 lbs
Peso (lbs / kgs)
817 kg
Altura (pol/mm)
78 in
Altura (pol/mm)
1981 mm
Largura (pol/mm)
74 in
Largura (pol/mm)
1879 mm
Profundidade (pol/mm)
34 5/8 in
Profundidade (pol/mm)
879mm

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma