The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Liebert DCP Water-Based Pumping Unit, 200kW

The Liebert DCP houses the isolating heat exchanger between the Liebert DCD and building chilled water. It circulates the chilled water to the cooling modules at a temperature always above the actual dew point to prevent condensation.

Obter Manual
Garantia: Garantia limitada de um ano contra defeitos de material e mão de obra

Vantagens

 Cools more than 25kW per rack
 Packaged for easy installation
Supports scalability for incremental growth
 Prevents condensation
 Operates with energy efficient redundant pumps  

Recursos

 Isolating pumping unit
 Serves as an intermediary between the building chilled water circuit and the module/rack circuit
 Circulates water to Liebert XD cooling modules or enclosures at a temperature always above actual dewpoint
 Includes enclosure, pumps, heat exchanger, receiver tank, controls, valves and piping as a packaged unit 60 Hz and 50 Hz models  
    

Liebert DCP Water-Based Pumping Unit, 200kW
Physical Characteristics
Peso (lbs / kgs)
750 lbs (unit)
Peso (lbs / kgs)
340 kgs (unit)
Altura (pol/mm)
78 in
Altura (pol/mm)
1981 mm
Largura (pol/mm)
38 in
Largura (pol/mm)
965 mm
Profundidade (pol/mm)
34 in
Profundidade (pol/mm)
864 mm

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma