The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Liebert MC Microchannel Outdoor Condenser, 28 - 220kW

The Liebert MC Microchannel Condenser is an outdoor air-cooled condenser that provides higher efficiency, while using less refrigerant. Features such as variable speed fans, advanced controls and a microchannel coil make this system uniquely innovative.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Garantia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vantagens

Operates with higher efficiency than fin and tube condensers, with an annual savings of up to 85%
Improves unit and system efficiency at full and partial loads
Reduces refrigerant volumes and decreases refrigerant charge levels in matched condensers, by more than 50% on condensers without flooded receiver systems and more than 20% on condensers equipped with flooded receiver systems
20-50% lighter installed weight 

Recursos

Extremely efficient micro-channel coils
Variable-speed EC fans
Compatible with R-410A, R-407C and R-22 refrigerants
Multiple voltage and refrigerant configurations available to match heat removal needs  

The Liebert MC features an aluminum microchannel coil with a variable speed fan for each coil section. Constructed with an aluminum cabinet, the Liebert MC is a low-profile, direct-drive, propeller fan-type unit suitable for mounting outdoors. It provides for the heat rejection of either one or two separate refrigeration circuits, matching heat rejection capacity varying with the outdoor ambient temperatures and with each corresponding compressor’s heat rejection requirements. The unit is quiet and corrosion resistant. Copper pipe connections are provided for brazing of copper field piping. Connections are located next to the electrical panel. All electrical connections and controls are enclosed in an integral weatherproof section of the condenser.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma