The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Liebert Fin/Tube Outdoor Condenser, 17.5-210kW

These easy-to-Install and service air-cooled condensers for outdoor heat rejection are precisely matched to the requirements of Liebert data center cooling and fluid chiller systems.

Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Garantia: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Especificações por modelo
Liebert Fin/Tube Outdoor Condenser, 17.5-210kW
82-332 [24-97]   37 7/8 in   43 9/16 in   51 1/2-131 1/2  

Vantagens

Energy savings through variable frequency drives
Operate at outdoor temperatures as low as -20°F (-28.9°C)
Meet the strictest municipal noise codes
Allows faster and efficient plan approval and building inspection with CSA agency approval. 

 

Recursos

Durable construction with a corrosion-resistant aluminum cabinet, copper-tube aluminum-fin coil, and galvanized steel internal frame 
Low-profile, direct-drive, propeller fan type air-cooled condensers
Liebert Quiet-Line outdoor condensers operate at less than 57 dBA (decibel-audio)
Liebert TCDV Condensers use variable frequency drives
Delivered fully wired, piped and tested. 
Designed for use with dual refrigeration circuit cooling systems, including those with digital scroll compressors   

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma