The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Software de Plataforma Integrada Vertiv™ Unify

A solução de software Vertiv™ Unify simplifica as operações do data center ao consolidar os sistemas de gerenciamento de energia, gerenciamento térmico e de gestão predial em uma interface única e unificada. Ele é projetado para reduzir a complexidade e os riscos ao aprimorar a visibilidade e o controle ao longo de toda a cadeia de infraestrutura crítica. Ele oferece implementação do tipo ‘plug and play’, integração harmoniosa com sistemas de terceiros através de protocolos industriais abertos e insights em tempo real sobre os dados para otimizar o uptime (disponibilidade) e a performance. Quer o data center esteja no site, na nuvem ou híbrido, o Vertiv Unify escala tranquilamente para dar suporte a data centers de hyperscale e colocation, entregando operações mais inteligentes e mais confiáveis; com segurança e controle em todos os níveis.

Obter Brochura
Principais benefícios
  • TEMPO E RISCOS DE IMPLEMENTAÇÃO REDUZIDOS: Minimiza os riscos e otimiza o cronograma de implementação com configurações 'plug and play', equipamentos testados em fábrica e modelos escaláveis de implementação.
  • ESCALABILIDADE GLOBAL E ESPECÍFICA DO SITE: Escale facilmente de data centers locais para operações globais com diversos sites, acomodando as estratégias de crescimento e da infraestrutura que evolui.
  • PADRONIZAÇÃO: Tenha consistência no gerenciamento da infraestrutura com processos e sistemas padronizados, melhorando a eficiência operacional em todos os níveis.
  • PREPARADO PARA O FUTURO: Fique à frente dos avanços tecnológicos com uma plataforma flexível feita para dar suporte às tecnologias emergentes e à adaptabilidade no longo prazo.
  • IDENTIFICA OPORTUNIDADES DE ESG: Descubra e implemente proativamente iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) para manter o alinhamento com os objetivos de negócios responsáveis enquanto otimiza a eficiência no uso dos recursos.
Ideal para:
  • Data Center/ Colocation / Hosting

Vantagens

  • INTERFACE DO USUÁRIO OTIMIZADA: Opere a infraestrutura crítica com facilidade através de diversas interfaces de usuário que simplificam o monitoramento e o controle ao longo da infraestrutura de energia (EPMS), da infraestrutura térmica (BMS) e dos sistemas de gestão predial.
  • RELATÓRIOS SIMPLIFICADOS SOBRE O USO DE ENERGIA: Acompanhe, informe e analise facilmente o consumo de energia com ferramentas avançadas feitas para atender tanto aos requisitos internos quanto aos regulatórios referentes à transparência em relação ao uso da energia.
  • CONFIABILIDADE E DISPONIBILIDADE MAXIMIZADAS: Possibilite operações ininterruptas através de recursos como manutenção preditiva, monitoramento em tempo real e serviços baseados nas condições – o que reduz as indisponibilidades (downtime).
  • GERENCIAMENTO DO CICLO DE VIDA: Aumente o valor da sua infraestrutura com suporte abrangente ao ciclo de vida de forma que cada componente tenha uma performance ótima – da implementação até o final da sua vida útil.

Recursos

  • EQUIPAMENTOS 'PLUG AND PLAY': Pré-testados e pré-comissionados na fábrica, reduzindo o tempo, os riscos e a complexidade da implementação. ​
  • MODELO DE LICENCIAMENTO ILIMITADO: Adicione clientes, telas, tags, conexões e designers ilimitados. ​
  • ARQUITETURA EXPANSÍVEL: Arquitetura flexível que respalda tanto a alta disponibilidade como designs de sistema completamente redundantes em qualquer escala. ​
  • COMPATIBILIDADE ENTRE PLATAFORMAS: Pode ser instalado nos principais sistemas operacionais, inclusive iOS e Android móveis. ​
  • VISUALIZAÇÃO EM QUALQUER DISPOSITIVO: Visualize gráficos em qualquer dispositivo, incluindo desktops, visores industriais e dispositivos móveis.

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Monitoring Software
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Áreas de produto de foco: Software
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma