The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Família de Produtos

Avocent LCD Local Rack Access Console

The Avocent LRA Console family provides the simplicity, efficiency and ease of use to make it the perfect in data center access point. The LRA line enables ease of access to multiple servers making software upgrades, troubleshooting and system mo​nitoring convenient and less time-consuming.

Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Serviços Profissionais
  • Varejista e Atacadista
  • Transporte

Vantagens

Widescreen: 19” LED LCD panel with a 16:9 aspect ratio
Form Factor: Easy access in the 1U space
User Interface: On-Screen menu has an intuitive design and can be accessed in 7 languages
Data Center Local Access: Complete entry point to local servers when needed
Ease Of Use: Full desktop style keyboard with number pad, touch pad and 2 USB 2.0 pass through ports

Recursos

Global certifications and availability
19” Widescreen HD LED-backlit monitor
Dual USB 2.0 pass-thru for faster data transmission
Fully installed console occupies only 1U rack space
Intuitive and user friendly on-screen display user interface
Full 103 key keyboard with number pad and touch pad pointer
Keyboard available in 12 languages
TAA compliant version available
Power efficient during operation and standby  
Available 8 or 16 Port digital KVM switch bundle

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em

Showing contacts for Virginia, 20149, USA Alterar localização
E+I Engineering Corp, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de produto de foco: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Áreas de produto de foco:
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de produto de foco: Distribuição de Energia, Monitoramento
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma