The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Avocent Rack Mount Power Supply

Login to Save for Later

Recursos

More Efficient Power Distribution
Available with one or two
hot-swappable power modules. Dual module configurations balance the power load across both modules.

 Each module has been rated to 500,000hrs MTBF
 
Scale or change effortlessly
No need for individual power supplies. Each unit provides 8 or 16 independently controllable 12V outputs

Power all your low-voltage devices. Cable converters available for 12V to 5V conversions
 
Management for Even Greater Efficiency
Control and monitor the RMPSU via a secure HTTP interface

Manage temperature, fan speed and current down to the port

Integrate with third-party management tools through REST API  

Avocent Rack Mount Power Supply
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kgs)
9.9 lbs
Peso (lbs / kgs)
4.5 kg
Altura (pol/mm)
1.73 in
Altura (pol/mm)
44 mm
Largura (pol/mm)
17.13 in
Largura (pol/mm)
435 mm
Profundidade (pol/mm)
10.8 in
Profundidade (pol/mm)
275 mm

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console Serial e Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma