The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

Avocent SV 240 KVM Switch

The Avocent SV240 desktop KVM switch helps bring order to the desktop. Whether you have a business with limited IT resources or a department in a large organization, these KVM solutions simplify access to essential business systems. Each switch supports a wide range of peripherals and up to four different systems. By pushing a button, users gain instant access to multiple computers - all through a single monitor, keyboard and mouse.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Militar, Defesa, Espaço Aéreo e Mísseis
  • Varejista e Atacadista

Vantagens

With Avocent KVM switches, you can:
Increase productivity with simple, rapid access to systems and peripherals 
Gain true image reproduction and display flexibility with support for ultra HD systems and mobile devices 
Reduce costs with fewer peripheral purchases and easier IT maintenance 
 

Recursos

Access from two to four computers using a single keyboard, monitor and mouse
Managed copy and paste of files and text between sources
Mobile High-Definition Link (available on 4-port HDMI models) enables viewing of media from mobile devices on connected HDMI monitors 
Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K
Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources
Easily switch audio and USB 3.0 (select models) peripherals independently of KVM
Three USB 3.0 ports on the front of the 240 KVMs enable easy connectivity to external USB devices, quick data transfer and high speed charging of mobile devices 

Avocent SV 240 KVM Switch
VISÃO GERAL DO PRODUTO
Video Connection
DVI-I (HDMI and VGA with adapter)
Video Resolution
UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI)
DESCRIÇÃO DE POTÊNCIA
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W
INTERFACES/PORTAS
USB ports
3
CONDIÇÕES OPERACIONAIS
Temperatura de Operação
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Peso (lbs / kgs)
3 lbs
Peso (lbs / kgs)
1.5 kgs
Altura (pol/mm)
1.7 in
Altura (pol/mm)
42 mm
Largura (pol/mm)
13.7 in
Largura (pol/mm)
342 mm
Profundidade (pol/mm)
5 in
Profundidade (pol/mm)
125 mm
DIVERSOS
Agency Approvals
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de produto de foco: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma