The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Modelo do Produto

PS3000RT3-120W

Obter Brochura Obter Manual
Login to Save for Later
Ideal para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Retail and Wholesale
  • Healthcare
  • Professional Services

Vantagens

Product application for the Liebert PSA - PSI - PSP line interactive UPS systems
Liebert PSI is designed and packaged for flexibility and high availability
0.9 output power factor for power maximization
Up to 5 minutes backup time at full load
User replaceable, hot-swap batteries for increased availability
Versatile rack-tower design which adapts to all types of installations
Rotatable LED display which adapts to both rack and tower mounting
Mounting hardware and shutdown software included in UPS package for increased ease of use 

Recursos

Line Interactive design with sinewave output
Up to 7 battery-backed receptacles
USB communications
Remote UPS monitoring with included SNMP/Web Card
Advance early warning shutdown
Minimum five minutes of battery backup time
Configurable input voltage window (110, 120, 127V)
Data-line surge protection
Hot-swappable batteries
Cold-start on battery
Fully RoHS compliant 

PS3000RT3-120W
Product Overview
Power Rating
3000VA / 2700W
Tensão de Entrada
120V
Tensão de Saída
120V
Peso (lbs / kgs)
84
Peso (lbs / kgs)
38
Altura (pol/mm)
3.5
Altura (pol/mm)
88
Largura (pol/mm)
17.3
Largura (pol/mm)
440
Profundidade (pol/mm)
25.9
Profundidade (pol/mm)
657
Operational Conditions
Temperatura de Operação
Up to 40C
Miscellaneous
Certificações
UL 1778, cUL, FCC Class A, ISTA 1A
Topologia
Line Interactive

*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Racks e Contêineres
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma