PS2200RT3-120XR
Guadar este produto no seu dashboard
Você pode guardar este produto no seu dashboard para ve-lo depois. Você pode elimina-lo com facilidade do seu dashboard quando você já no quer ve-lo lá.
Please login or create an account to save this for later
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Retail and Wholesale
- Healthcare
- Professional Services
PS2200RT3-120XR
- Banking Financial and Insurance
- Education
- Retail and Wholesale
- Healthcare
- Professional Services
Vantagens
Recursos
Especificações
- Product Overview
- Power Rating
- 1920VA / 1920W
- Tensão de Entrada
- 120V
- Tensão de Saída
- 120V
- Peso (lbs / kgs)
- 92
- Peso (lbs / kgs)
- 42
- Altura (pol/mm)
- 3.5
- Altura (pol/mm)
- 88
- Largura (pol/mm)
- 17.3
- Largura (pol/mm)
- 440
- Profundidade (pol/mm)
- 27.6
- Profundidade (pol/mm)
- 700
- Operational Conditions
- Temperatura de Operação
- Up to 40C
- Miscellaneous
- Certificações
- UL 1778, cUL, FCC Class A, ISTA 1A
- Topologia
- Line Interactive
*Para ver downloads específicos de modelos, é necessário acessar a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.